Kontrollrum

Kontrollrum

Din anläggning står i fokus

I kontrollrummet sammanflyter alla viktiga data – behåll översikten med Phoenix Contacts lösningar.

Tillbaka till Applikationer och lösningar

Kategorier

I det centrala kontrollrummet sammanflyter alla data i det intelligenta trafiksystemet. Därför har användaren hela tiden översikt över anläggningens tillstånd: från övervakningen per kamera via styrningen av växeltrafiktecknen till kopplingen av mycket driftsäkra tunnelsystem.

Vi ger stöd med dessa uppgifter genom Phoenix Contacts produkter och lösningar. Här ingår redundant styrteknik och komponenter för ett kraftfullt gigabit-nätverk och mjukvara som skräddarsytts exakt efter systemet.

Fördelarna

  • Behovsorienterad skalbarhet med avseende på att drift och övervakning
  • Funktionsmångfald: från trendframställning via larmning, rapportering, protokollering till arkivering av data
  • Säker anläggningsövervakning från molnet

Visualisering och larmning

Screen visualiseringsmjukvara  

Mjukvarulösning för visualisering av anläggningen

Ha tillgång till dina anläggningar dygnet runt över hela världen och diagnostisera tillståndet. Med exakt skräddarsydda visualiseringslösningar finns anläggningen hela i siktet med fjärråtkomst.

Per tablet eller smartphone används t.ex. appen Visu+ mobile för att få åtkomst till information om slussar, broar eller spår. Så utformar du effektiva drift- och övervakningslösningar för dina tekniker.

Tillförlitlig driftdatalagring

Screen datamanagement-mjukvara  

Mjukvara för insamling, utvärdering och arkivering av driftdata

Status- och diagnostikinformation bildar basen för en hög tillgänglighet hos driftanläggningen. Den levererar en detaljerad databas för smart iståndhållande likaså som för bevisföringen och driftförhållandenas spårbarhet.

Ta när som helst fram rapporter med Phoenix Contacts tillförlitliga datamanagement-mjukvara för insamling, långtidsarkivering och utvärdering av driftdata.

Säkra nätverk

Nätverksteknik  

Säker lösning för överföring av data

Phoenix Contact erbjuder tillförlitliga och framför allt säkra lösningar för dataöverföring till och från kontrollrummet.

Beroende på de tekniska och geografiska kraven för trafikanläggningen återfinns produkter som passar: från trådlösa system via 3G-modem med Security-Router och VPN-teknik till SHDSL-modemet, när infrastrukturen ställer ledningar till förfogande.

Visualisering med moln- och SCADA-teknik

Skapa flexibla koncept för drift och övervakning. Med visualiserings-mjukvara i kombination med
molntekniken ges hela tiden åtkomst till anläggningen överallt.

Med Phoenix Contacts visualiseringsteknik utökas anläggningens visualisering till mobila termineringsmoduler såsom smartphones eller tablets.

Topologi: visualisering med moln-/SCADA-teknik  

Koncept för drift och övervakning baserat på visualiseringsmjukvara och molnteknik