Överspänningsskydd i Saasertunneln

Saasertunneln i Schweiz  

Saasertunneln i Schweiz

Nationalstrasse 28 är huvudförbindelsen från och till Davos, och har extra hög trafik vintertid. Saasertunneln är en del av projektet "Kringfart Saas", och den leder Nationalstrasse under orten Saas i Prättigau, Schweiz.

Innan tunneln byggdes leddes trafiken över Saas genomfartsväg. Den fick avlastning av tunneln.

Fakta om Saasertunneln:

  • Ort: Kanton Graubünden, Schweiz
  • Längd: 2,58 km
  • Byggnadssätt: 10,0 T (ett huvudrör i motsatt trafik, en fil per färdriktning, en säkerhetstunnel parallellt till huvudröret)
  • Öppnande: oktober 2011
  • Byggherre: Tiefbauamt/Bundesamt für Straßen, Schweiz
  • Trafik: ca 15 400 fordon/dag

 

Användning

Schematisk framställning av huvudfördelningen i Saasertunneln  

Huvudfördelning i Saasertunneln: 1) Strömförsörjning, 2) Avbrottsfri strömförsörjning, 3) Styrsystem

Huvudfördelningens energiförsörjning sker med en transformator. Eftersom ledningen ligger utanför tunnelns skyddsområde, alltså kommer utanför blixtskyddszon 0A, behöver tunnelns strömförsörjning skyddas.

Ytterligare system, som måste fungera friktionsfritt vid strömavbrott, försörjs med avbrottsfri strömförsörjning. Till dessa räknas även styrsystemet, som reglerar trafiken vid nödsituationer och informerar trafikanterna.

Teknisk utrustning i tunneln:

  • Videokameror
  • GSM-antenner, läckningskabel för radio och trådlös kommunikation
  • FL/Natt-belysning, brandnödlampor
  • Rökdetektion, branddetektion
  • CO- och grumlighetsmätare, vindmätning
  • Ljussignaler, brandspjäll

 

Lösning

Överspänningsavledare VALVETRAB Compact till UPS-fördelningen  

Överspänningsavledare VALVETRAB compact till fördelningen för den avbrottsfria strömförsörjningen

Tiefbauamt Graubünden använder Phoenix Contacts typ 1 åskledare FLASHTRAB compact PLUS (FLT-CP-PLUS) för att skydda huvudfördelningen av Saasertunneln. Den installeras direkt i huvudfördelningen och avleder blixtström som uppträder vid skada direkt till jorden.

De avbrottsfria strömförsörjningarna skyddas med typ 2 överspänningsskydd VALVETRAB compact (VAL-CP). De sitter direkt vid tunnelns öppning för kablar i fördelaren. Eftersom varje system ansluts till UPS:en via en egen tilledning, ansluts även alla tilledningar via typ 2 säkringar.

Facit

Med skydd av energiförsörjningen stiger tunnelns tillgänglighet avsevärt. Även larmsystemen skyddas och stöds tillförlitligt från transienter i nödsituationer samt passagerare vid självräddning eller räddningsstyrkor.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng