Säkra resor i Loppertunnel

Loppertunneln i Schweiz  

Loppertunneln i Schweiz

Loppertunneln är ett avsnitt av Autobahn A8 (Thun - Luzern) mellan Alpnach och Hergiswil. Den utgör anslutningen till Autobahn A2, en av de viktigaste och mest beresta Autobahn-vägarna i Schweiz, från Basel till Lugano.

Loppertunneln förkortar restiden med fyra minuter, eftersom den korsar en halvö och gör det onödigt att resa längs dess kust.

Data för Loppertunneln:

  • Ort: Kanton Obwalden, Schweiz
  • Längd: 1,56 km
  • Byggnadssätt: 10,0 T (ett huvudrör i motsatt trafik, en fil per färdriktning)
  • Öppnande: april 2006 (efter renovering)
  • Byggherre: Hoch- und Tiefbauamt Obwalden, Schweiz
  • Trafik: ca 25 000 fordon/dag

Användning

Schematisk framställning av huvudfördelningen i Loppertunneln  

Schematisk framställning av huvudfördelningen i Loppertunneln

I huvudfördelningen, som finns i tunnelns skyddsområde, sammanförs alla kablar. Kablar som förbinder huvudfördelningen till omgivningen eller till transformatorn passerar det oskyddade området LPZ 0A eller 0B (se bild).

För att förhindra att blixtströmmar skadar fördelningen, används Phoenix Contacts grovskydd i Loppertunneln.

Teknisk utrustning i tunneln:

  • Videokameror
  • Läckningskabel för radio och trådlös kommunikation
  • Belysning, brandindikeringslampor
  • Brandlarmsanläggning
  • Mätare för visuell grumlighet, vindmätning
  • Ljussignaler, brandspjäll

 

Lösning

Skydd av försörjningskablarna genom FLASHTRAB compact  

Skydd av försörjningskablarna genom FLASHTRAB compact

En avledare av typ FLASHTRAB compact (FLT-CP) används per kabel. Eftersom flera kablar i Loppertunneln leder till omgivningen, finns det lika många avledare i kopplingsskåpet.

Vid blixtnedslag i eller i närheten av kabeln alstrar avledarna en snabb jordning (< 1 ms) mellan alla kablar. Blixtströmmen avleds direkt vid ingången till huvudfördelningen, och kan inte skada anläggningen.

Signal- och energiförsörjningskablar i tunneln exponeras för elektromagnetisk strålning, som kan vara tillräckligt stark för att störa eller skada anslutna enheter. I Loppertunnelns ingång används motsvarande säkringar vid fördelningen till de båda kabeltyperna.

  • Signalkablarna i Loppertunneln skyddas av säkringar i PLUGTRAB PT-serien, en kombination av grov- och överspänningsskydd i en enhet.
  • Säkringar av typen VALVETRAB compact skyddar enheter i kopplingsskåpet som är anslutna till tunnelrörens försörjningskablar.

 

Facit

Genom användning av Phoenix Contacts överspänningsskydd höjs tunneln driftsäkerhet avsevärt. Trafiken till Autobahn A2 kommer inte att avstanna, tunnelinfrastrukturen fungerar även i nödsituationer och kostnaderna minskar.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng