Generatoranslutning

Generatoranslutning

För den bästa prestandan

Med lösningar för generatoranslutning uppnås maximal driftsäkerhet och verkningsgrad för solpanelanläggningar.

Tillbaka till Fristående anläggningar

Kategorier

Projektledare och konstruktörer står för utmaningen att uppnå maximal tillgänglighet och effekt för solpanelanläggningar. Viktiga faktorer här är att samla och fördela sträng-strömmar, skydda enskilda moduler från blixt- och överspänningsskador och att övervaka anläggningseffekten.

Phoenix Contacts generatoranslutningsboxar (GAKs) uppfyller kraven i en platsbesparande kapsling. Med våra övervakningssystem för solpanel-sträng-ström kan du reagera omedelbart på fel och förlorad prestanda, även när enskilda strängar bortfaller.

Fördelarna

  • Användningsorienterad analys för optimal positionering av överspänningsskyddet
  • Sänkta kostnader och minskat kabeldragningsarbete
  • Ingen separat strömförsörjning behövs i fält
  • Platsbesparande installation på grund av kompakt konstruktion
  • Spänningsmätning upp till 1500 V DC

Samla och fördela

Generatoranslutningsboxar i fält  

Förmonterade och testade generatoranslutningsboxar

En snabb installation och idrifttaging och en hög anläggningsdriftsäkerhet: operatören blir nöjd med hjälp av förmonterade GAKs.

Användningen av komponenter och kommunikationsgränssnitt som är optimalt anpassade till varandra möjliggör en snabb och enkel anslutning av GAKs till en överordnad park-management.

Anslut och skydda

Hybridplintblock  

Minskat kabeldragningsarbete med speciella plintar

En omfattande portfölj av en mängd plintar erbjuder rätt lösning för varje användningsfall. Säkringsplintar används för att skydda enskilda strängar mot belastningsström.

Diodplintar lämpar sig speciellt för användning av solpanel-tunnfilm, medan hybridplintblocken sammanför upp till fyra strängar utan ytterligare trådning.

Skydda mot transienter

Överspänningsskydd för solpanelanläggningar  

Godkänt överspänningsskydd för solpanelanläggningar

Utomhus-solpanelanläggningar är särskilt utsatta för blixtström och transienter genom
sin yta och det exponerade läget.

Phoenix Contacts åskledare- och transientavledare sörjer för och ökar anläggningens tillgänglighet avsevärt. Avledare uppfyller standarderna EN 50539-11 och UL 1449 utgåva 3 för överspänningsskydd i panelinstallationer och har godkänts av KEMA.

Övervaka sträng-ström och -spänning

Strömmätningsmoduler  

Monitorung av solpanaelanläggningar på strängnivå

Strömmätmodulen förmedlar specifikationerna för solpanelanläggningar med hjälp av hall-givare och vidareleder dessa till kommunikationsmodulen. 4- och 8-kanaliga varianter står till förfogande.

Spänningsmätmodulen mäter likspänning upp till 1500 V. Modulen är avsedd för mätning i jordade och isolerade solpanelsystem.

Strömförsörjning

DC/DC-omvandlare  

Kompakt DC/DC-omvandlare med basfunktion för solpaneler

Tack vare de nya DC/DC-omvandlarna med basfunktion för solpaneler försörjs generatoranslutningsboxar direkt från utomhusanläggningen.

Så sparar du in på installationskostnader och höjer systemets effektivitet. DC/DC-omvandlaren kan användas även i små kopplingsboxar genom sin kompakta design och den höga verkningsgraden.

Omvandla och övervaka ström från huvudledningar

Strömomvandlare  

Övervakning av DC-huvudledningar i solpanelanläggningar

Med den universella AC/DC-strömomvandlaren övervakas DC-huvudledningar upp till 600 A. Då får inte kablar som ska övervakas ha avbrott.

Strömomvandlare möjliggör en omvandling av växelström för olika översättningsförhållanden. Med de efterkopplade energimätenheterna kan parametrarna upptas och indikeras direkt i kopplingsskåpet.

Övervakning av strängar i solpanelsystem

Mätmodulen mäter upp till åtta likströmmar och ett likspänningsvärde samtidigt. I den totala utbyggnaden kan du driva åtta mätmoduler med en kommunikationsmodul.

2-ledarkommunikationsledningen används samtidigt för energiförsörjning till mätmodulen. Den behövs ingen ytterligare strömförsörjning. Universalström-omvandlaren möjliggör mätning av lik- och växelström till huvudledningar.

Övervakning av strängar i solpanelsystem

Från sträng- till huvudledningar erbjuder Phoenix Contact tillförlitlig övervakning av solpanelanläggningar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Lösningar för solenergi

För en optimal och tillförlitlig drift av solcellsanläggningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng