Tracking-system

Tracking-system

Utnyttja solen optimalt

Styr trackingsystemen på bästa möjliga sätt efter solen och öka verkningsgraden hos anläggningen.

Tillbaka till Applikationer och lösningar

Kategorier

Solpanelens verkningsgrad optimeras med en- eller tvåaxliga spårningssystem. Genom exakt spårningsstyrning riktas solcellerna mot solen så att solstrålarna alltid träffar solmodulen lodrätt.

Då säkerställs en optimal energiproduktion. Den kontinuerliga övervakningen av anläggningens status är av avgörande betydelse. Med Phoenix Contacts mjuk- och hårdvara omsätts ett effektivt och tillförlitligt monitoring-system för din tracking-park.

Fördelarna

  • En snabb idrifttagning över webbläsare och funktionsblocksbibliotek
  • Fjärråtkomst till tracking-parken över Ethernet eller nätet för mobiltelefoni
  • Optimal, motordriven rikning av solpanelmodulerna genom beräkning av solståndet

Driftsreglering

Hög prestanda styrsystem i applikationen  

Styrsystem för en exakt riktning av solpanel-trackern

Hög prestanda styrsystem med integrerade modbus-gränssnitt är optimala för styrning av spårsystem.

Stegmotordrivrutin och frekvensomvandlare kan anslutas direkt utan extra moduler. För positionsuppfattningen finns analoga eller inkrementala ingångskanaler.

Spårningsstyrning

Hybridmotorstartare i applikationen  

Långlivad motorstartare som passar bäst för spårningsstyrning

För spårningsstyrning av solpanelmodulerna erbjuder hybridmotorstartaren fyra funktioner: högergång, vänstergång, motorskydd och nödstopp.

Jämfört med mekaniska skydd är motorstartaren tydligt med långlivad, sparar plats och trådas snabbt.

Funktionsblocks-bibliotek

Funktionsblocks-bibliotek  

Kompexa funktionsblock även för beräkning av solståndet

Phoenix Contact erbjuder ett omfattande bibliotek med färdiga funktionsblock. Dessa innehåller bland annat komplexa funktionsblock enligt DIN/REL-algoritmer för beräkning av solståndet och spårningsstyrning av solpanel-trackern.

På så sätt säkerställs det att solpanelmodulerna alltid är optimalt riktade efter solen och att de levererar med en maximal verkningsgrad.

Effektiv styrning och reglering av trackingsystem

Öka verkningsgraden i solpanelanläggningen genom att riktat spårningsstyra solpanelmodulerna.

Styrning av ett solpanel-trackningssystem

Optimera spårningsstyrningssystem tack vare kontinuerlig övervakning av verkningsgraden hos solpanelsystem.