Lösning för programmering av solpanelprojekt

Översikt

Mjukvaru-bibliotek Solarworx  

Mjukvaru-bibliotek Solarworx

  • För en tillförlitlig drift av solpanelanläggningar behöver alla komponenter klara de krävande förhållandena.
  • Färdiga funktionsblock stöder en okomplicerad idrifttagning av växelriktare eller energimätningsmoduler.
  • Systemintegratorer och användare får nytta av SunSpec®-kompatibla funktionsblock.

Användning

För att säkerställa ekonomin i solpanelanläggningar, behöver alla komponenter klara de krävande förhållandena under längre tid. Men även den bästa hårdvaran kan endast tas i drift okomplicerat och felfritt om den erfordeliga mjukvaran är välutvecklad och beprövad.

Befintliga funktionsblock möjliggör användning av olika växelriktare eller energimätenheter utan krävande analys av protokollen. Därför kan programmeringsfokus läggas på bearbetningen av data och på kommunikationen.

Lösning

Funktionsblock i Solarworx  

Färdiga funktionsblock underlättar realiseringen av solpanelprojekt

Phoenix Contact erbjuder mjukvaru-bibliotek speciellt för solpanelanläggningar, som expanderas kontinuerligt med funktioner.

Färdiga funktionsblock möjliggör en okomplicerad kommunikation med växelriktare. De tillåter till exempel avläsning av allmän växelriktarinformation, som t.ex. serienummer eller växelriktartyp. Dessutom kan även solpanel-tracking-system styras och alla vanliga AC- och DC-mätvärden kan bestämmas, som t.ex. den momentana matningseffekten eller verkningsgraden. Inte heller upptagningen av växelriktarspecifika event- och statusmeddelanden utgör problem. Portföljen avrundas med funktionsblock och en programmall för reglering av en solpanelsanläggnings matning av reaktiv effekt.

Phoenix Contact stöder systemintegratorer och användare, som använder den öppna standarden SunSpec®, med funktionsblock som är kompatibla för detta. Den officiella certifieringen av SunSpec®-användarorganisationen genomförs under 2016.

SunSpec®-Alliance är en global användarorganisation med mer än 70 deltagare ur solmiljön. Den har målsättningen att definiera kommunikationsstandarder för att möjliggöra Plug-and-Play-lösningar. Det minskar kostnaderna och komplexiteten hos solpanelsystem, och blir mer attraktivt för intesterare.

Fördelarna

  • Mindre konstruktionsarbete tack vare förprogrammerade funktionsblock
  • Tillförlitlig drift av solpanelanläggningen tack vare omfattande testning av funktionsblocken
  • Flexibilitet med den internationellt använda programmeringsstandarden IEC 61131
  • Kontinuerligt fler funktioner med regelbunden utökning av funktionsbiblioteket

Produkter

BeskrivningTypArtikelnummer
Licensfria mjukvarubibliotek för PC WORX, som lämpar sig speciellt för solpanelprojektSOLARWORX2403108
Funktionsblocksbibliotek SolarAdvanced för kommunikation med enheter från andra tillverkare, licensnyckel på SD-kortSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Funktionsblocksbibliotek SolarAdvanced och funktionsblocksbibliotek SolarControl för reglering av den reaktiva effekten, licens-nyckel på SD-kortSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
BeskrivningTypArtikelnummer
Licensfria mjukvarubibliotek för PC WORX, som lämpar sig speciellt för solpanelprojektSOLARWORX
Funktionsblocksbibliotek SolarAdvanced för kommunikation med enheter från andra tillverkare, licensnyckel på SD-kortSD FLASH 2GB APPLIC A
Funktionsblocksbibliotek SolarAdvanced och funktionsblocksbibliotek SolarControl för reglering av den reaktiva effekten, licens-nyckel på SD-kortSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng