Fristående anläggningar

Fristående anläggningar

Teknik från kompetenta händer

Rusta upp din utomhusanläggning tillförlitligt och långlivat med Phoenix Contacts lösningar.

Tillbaka till Applikationer och lösningar

Kategorier

  • Anslutningsteknik
    Anslutningsteknik

    Phoenix Contact erbjuder en mängd kablagelösningar - från solpanelmoduler och anslutningsboxar till växelriktare.

  • Generatoranslutning
    Generatoranslutning

    Generatoranslutningsboxar är komplettlösningar för samling och distribuering av string-ström, skydd av moduler och övervakning av anläggningseffekten.

  • Parkmanagement: Upptagning av väderdata
    Parkmanagement: Upptagning av väderdata

    Förbättra utomhusanläggningens energieffektivitet genom en kontinuerlig övervakning av väderdata.

  • Parkmanagement: automation och koppling
    Parkmanagement: automation och koppling

    Med komponenter och lösningar för automation och koppling förbättras verkningsgraden och avkastning för anläggningen.

  • Matningsmanagement
    Matningsmanagement

    Hård- och mjukvara från Phoenix Contact sörjer för att konstruktionstiden förblir låg vid matningsreglering för stabila strömnät.

Solpaneler bidrar till att täcka en betydande del av det ständigt växande energibehovet. Över hela världen stiger intresset för att bygga allt större och kraftfullare solpanel-utomhusanläggningar. Nätverksanslutningar, övervakning och kommunikation är oumbärliga, speciellt med hänsyn till den konstanta nätkvaliteten och behovsanpassat underhåll.

Samtidigt ligger fokus vid större anläggningar på enklare och snabbare anslutningsteknik. Låt dig övertygas av Phoenix Contacts lösningar.

Översikt: utomhusanläggningar

Utomhusanläggning

Phoenix Contact erbjuder tillförlitliga lösningar för en effektiv drift av utomhusanläggningar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Flexibelt EZA-reglage

För stabilitet i våra elnät.


Väderstation för markmonterade solpanelanläggningar

Väderdata överförs till ett centralt SCADA-system.


Lösningar för solenergi

För en optimal och tillförlitlig drift av solcellsanläggningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng