Övervakningen i den spanska solpanelparken Zuera II säkerställer långsiktiga resultat

Översikt

Solpaneler i solpanelparken Zuera II  

Solpanelpark med 54000 kristallmoduler

  • I närheten av Zaragoza driver Grupo Jorge en solpanelpark med en yta på över 30 hektar.
  • Den kontinuerliga övervakningen av strängarna sörjer för en varaktig och effektiv drift av hela anläggningen.
  • Det utvecklades en anslutningsbox, där sträng-övervakningsmoduler och de erforderliga komponenterna för överspänningsskydd är installerade.
  • Genom den kompletta regleringen och visualiseringen av insamlade värden säkerställs Grupo Jorges energiavkastning långsiktigt.

Kundprofil

Grupo Jorges medarbetare i solpanelparken Zuera  

Grupo Jorge driver solpanelparken vid Zaragoza (bild: Grupo Jorge)

Grupo Jorge är verksam i köttindustrin sedan 75 år och satsar stort på en hållbar resurshantering av tillgängliga resurser.

Solpanelparken Zuera II som ni tog i drift levererade fram till oktober 2012 11,5 megawatt till nätet och sträcker sig över en yta på mer än 30 hektar och genererar solström till över 10000 invånare.

Användning

Apparatanslutningsboxar och sträng-övervakningsmoduler  

Apparatanslutningsboxar och sträng-övervakningsmoduler med överspänningskydd

Solpanelparken Zuera II består av 54000 kristallmoduler, som följer solens gång enaxligt horisontellt.

Solpanelparktopologin är uppdelad i nio segment. Varje segment är sammansatt av 256 strängar, som är anslutna till två växelriktare via 16 anslutningsboxar (GAK). DC-mätaren mäter likspänningshuvudledningens ström och spänning mellan GAK och växelriktarstationerna. På DC-sidan förmedlas omvandlad ström och spänning till elnätet före inmatningen.

Den kontinuerliga övervakningen av strängar är en viktig utmaning för operatören. Detta säkerställer en varaktig och effektiv drift av hela anläggningen.

Lösning

Topologisk framställning av solpanelparken  

Topologisk framställning av solpanelparken

Mot denna bakgrund har Phoenix Contact utvecklat en anslutningsbox för 16 strängar med en installerad sträng-övervakningsmodul i produktserien Solarcheck och de erforderliga överspänningsskyddskomponenterna.

Solpanelledningarna förbinds till varje GK via externa Sunclix-kontakter Potentialsamlingsplintar sörjer för en snabb och platsbesparande ihopkoppling av enskilda strängar. Solarcheck-mätmodulerna kontrollerar sträng-strömmen och spänningarna. Komponenter för överspänningsskydd för likspännings- och dataledningar rundar av GAK-lösningen.

Sträng-data från parkenheternas Solarcheck-kommunikationsmodulerna samlas in av ett Inline-styrsystem. På så sätt tilltalas tracking-enheter, solarcheck-kommunikationsmoduler, DC-mätare, interterare och AC-mätare. Styrsystemet samlar dessutom in solpanelmodulernas temperatur och instrålningsvärdet, som tagits upp via analoga inmatningsplintar, och bearbetar datan fortsatt.

Två metereologiska stationer samlar in relevanta väderdata, som lämnas över till ett styrsystem. Detta sänder data direkt till SCADA-systemet och till det överordnade park-styrsystemet via PROFINET-protokollet.

Topologisk framställning av solpanelparken med det webbaserade managementsystemet AXweb+  

Webbaserat managementsystem AXweb+

Visa insamlade data hela tiden

Operatören använder det webbaserade managementsystemet AXweb+ från Phoenix Contact för övervakningen av anläggningar. Systemet visar solpanelparkens prestanda- och väderdata. Operatören kan lokalt eller via internet hämta aktuella data via en webbplats, som visualiserar uppnådda effekter, och erhåller därmed när som helst och överallt relevant information.

En felrapport dokumenterar avbrotten och visualiserar problemen i kommunikationen mellan enskilda parkenheter. Underhållspersonalen erhåller när som helst den exakta informationen per musklick.Vid fel kan orsaken lokaliseras tidsnära och åtgärder kan omgående inledas. Dessutom hänvisas service-medarbetare om störningar per SMS.

Facit

Den kompletta regleringen av solpanelparken Zuera II baserat på en strängövervakning samt den motsvarande visualiseringen av insamlade vrden säkerställer Grupo Jorges energiavkastning långsiktigt. Företagsgruppen har bestämt sig för Phoenix Contacts komponenter och system baserat på helhetslösningens höga kvalitet och deras omfattande support. På så sätt har automationsspecialisternas medarbetare givit genomgående uppföljande stöd i idrifttagningsfasen. Eftersom alla frågor från de byggande företagen snabbt fått svar kunde solpanelparken anslutas till nätet tidsenligt.

Produkter

BeskrivningTypArt.nr
Generatoranslutningsbox för 32 strängar med Inline-säkringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Generatoranslutningsbox för 16 strängar med standard-sträng-säkringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
SolenergikontakterPV-CF-S 6-16 (+)1790784
SolenergikontakterPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Genomföringsplint med fjäderkraftanslutningSTU 35/ 4X103033126
SCK-mätmodul för övervakning av solpanelanläggningarSCK-M-I-8S-20A2903241
SCK-kommunikationsmodul för insamling av upp till 8 x SCK-mätmodulerSCK-C-MODBUS2901674
Inline-ControllerILC 171 ETH 2TX2700975
Inline-Controller med PROFINET-gränssnittILC 350 PN2876928
Ethernet Lean Managed SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Primärswitchad Tströmförsörjning RIO POWER för skenmontageTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Inline-Digital-inmatningsplint, komplett med tillbehörIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Inline-RS-485/-422-funktionsplint för seriell dataöverföringIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
BeskrivningTypArt.nr
Generatoranslutningsbox för 32 strängar med Inline-säkringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Generatoranslutningsbox för 16 strängar med standard-sträng-säkringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
SolenergikontakterPV-CF-S 6-16 (+)
SolenergikontakterPV-CM-S 6-16 (-)
Genomföringsplint med fjäderkraftanslutningSTU 35/ 4X10
SCK-mätmodul för övervakning av solpanelanläggningarSCK-M-I-8S-20A
SCK-kommunikationsmodul för insamling av upp till 8 x SCK-mätmodulerSCK-C-MODBUS
Inline-ControllerILC 171 ETH 2TX
Inline-Controller med PROFINET-gränssnittILC 350 PN
Ethernet Lean Managed SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX
Primärswitchad Tströmförsörjning RIO POWER för skenmontageTRIO-PS/1AC/24DC/10
Inline-Digital-inmatningsplint, komplett med tillbehörIB IL 24 DI 16-PAC
Inline-RS-485/-422-funktionsplint för seriell dataöverföringIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng