Resultat från solenergi i realtid

Översikt

Solpanelpark  

Solpanelparken Kieswerk nära Freienhufen

  • Envalue GmbH bygger och driver solpanelparker för investerare och har en mängd referenser i Europa.
  • Olika driftförhållanden behöver mätas kontinuerligt för att snabbt kunna reagera på störningar.
  • Envalue använder en systemlösning från Phoenix Contact för insamling och överföring solpanelparkens data.
  • Komponternas industrikvalitet säkerställer maximal tillförlitlighet och möjliggör snabbt underhåll som ger avkastning vid störning.

Kundprofil

Envalue GmbH, Hofkirchen, har specialiserat sig på att bygga och driva solpanelparker för investerare. Företaget kan uppvisa flera referenser i Tyskland och övriga Europa.

Användning

Envalue driver bland annat solpanelparken Kieswerk nära Freienhufen med en sammanlagd effekt på omkring 3,1 MWp. I parken finns ungefär 13000 kristallmoduler på stolpar och omkring 528 strängar sammanfattas. Solpanelparken med en yta på cirka 52 hektar delas in i tre områden, som tilldelas varsin växelriktare. Dessa omvandlar likspänning till växelspänning och matar sedan en transformator, som transformerar till 20 kV. Den genererade växelspänningen överförs till den omkring fem kilometer avlägnsa nätanslutningspunkten.

Vanligtvis har inte solcellsparker, även stora, kontinuerligt bemannade kontrollrum. Samtidigt har operatören och investerarna bakom anläggningens maximala avkastning i åtanke. Därför behöver driftförhållanden såsom ström, spänning, solinstrålning och mycket annat mätas och övervakas kontinuerligt, detta för att kunna reagera snabbt på störningar. För insamlingen och överföringen av data behövs en robust systemlösning, som även klarar de speciella kraven i en industriell miljö.

Lösning

Strängsäkring  

Varje sträng säkras separat

Mätkedjan börjar med strängarna: 16 eller 24 strängar sammanförs i apparatanslutningsboxen och säkras separat. Respektive en dubbelsträng förs genom en av öppningarna i Solarcheckmodulen, så att strängströmmen kan tas upp. Likaså kan spänningen och omgivningstemperaturen samlas in med Solarcheck-mätmodulen. Analoga data bearbetas med en mätmodul, digitaliseras och skickas vidare per Modbus-protokoll.

Med överspänningsskyddet Valvetrab för DC-området och Plugtrab för säkring av kommunikationsledningen, en strömförsörjning Uno samt anslutningsteknik från Phoenix Contact blir GAK:s utrustning fullständig. Den samlade DC-strömmen överförs till växelriktaren via en kretsbrytare. Data från alla GAK:erna och även från växelriktarna samt data från nätanslutningspunkten till substationen löper samman i dataloggningsskåpet. Däri installeras ett Inline-styrsystem ILC 191 som kärnkomponent, som drivs i en applikation för solpanelövervakning, som programmerats genom funktionsblocken i biblioteket Solarworx.

Rüdiger Haslinger, projektledare på Envalue, förklarar: "Med funktionsblocken i Solarworx-biblioteket kan man läsa av data från samtliga växelriktare, och det har förenklat vår programmering. När det gäller tillkoppling ges även ett gott stöd genom Phoenix Contacts team. "En speciell utmaning är anslutningen till direktmarknadsförarens styrsystem. Den här funktionen är möjlig även utan större programmering.

Kopplingsskåp med tablet för Smartblue-portal  

En störning detekteras snabbt på Smartblue-portalen

Perspektiv med Smartblue

Den kompletta bilden av anläggningen, som består av regelbundet aktualiserade strömvärden och dubbelsträngarnas spänning, data från växelriktarna och parkens omgivningsförhållanden såsom temperatur, solinstrålningens intensitet, och mycket annat, samlas in var 1 till 5:e minut och skickas typiskt till mjukvarutillverkaren Smartblues server i München var 15:e minut per internet. Här skapas värdefull information ur de rena talserierna.

För att filtrera fram relevant information, utvecklades speciella mjukvarurutiner. På så sätt sammanfattas felmeddelanden med samma orsak till ett meddelande. Felmeddelanden som upprepar sig genererar ett så kallat staplingsfel, som enbart visas en gång på manöverpanelen. I praktiken betyder detta till exempel att en defekt modul, en säkring som lösts ut i GAK:en, eller en kompatibel kontakt i en sträng upptäcks snabbt.

Facit

Rüdiger Haslinger behöver inte tänka länge för att formulera ett svar på frågan vad som är skillnaden mellan Phoenix Contacts lösnngar och andra lösningar i solpanelområdet: "Skillnaden ligger i Phoenix Contacts robusta industrikvalitet. I motsats till konkurrenternas mätpaneler, där strängarna ansluts direkt, har mätmodulen Solarcheck ingen värmeutveckling eftersom mätningen sker utan beröring."

Produkter

BeskrivningTypArt.nr
SCK-mätmodul för övervakning av solpanelanläggningarSCK-M-I-8S-20A2903241
SCK-mätmodul för övervakning av solpanelanläggningarSCK-M-I-4S-20A2903242
SCK-mätmodul för övervakning av solpanelanläggningarSCK-M-U-1500V2903591
SCK-kommunikationsmodulSCK-C-MODBUS2901674
Inline-controllerILC 191 ETH 2TX2700976
Program- och konfigurationsminneSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Inline-RS-485/-422-funktionsplintIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/52866750
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ TechnologyQUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Industriell UMTS/GSM-router med ethernet-gränssnittPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
Ethernet Switch, 4 TP-RJ45-portar, 1 FO-port, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Ethernet Switch, 4 TP-RJ45-Ports, 1 FO-port, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
Säkring, 10,3 mm x 38 mm, upp till 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV3061348
Överspänningsavledare för 2-poligt isolerade likspänningssystem 1000 V DCVAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
Universellt jackbar åsk-/överspänningsavledareVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
Skyddsplugg för grunddelarPT 3-PB-ST2858030
BeskrivningTypArt.nr
SCK-mätmodul för övervakning av solpanelanläggningarSCK-M-I-8S-20A
SCK-mätmodul för övervakning av solpanelanläggningarSCK-M-I-4S-20A
SCK-mätmodul för övervakning av solpanelanläggningarSCK-M-U-1500V
SCK-kommunikationsmodulSCK-C-MODBUS
Inline-controllerILC 191 ETH 2TX
Program- och konfigurationsminneSD FLASH 2GB APPLIC A
Inline-RS-485/-422-funktionsplintIB IL RS 485/422-PRO-PAC
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W
Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/5
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ TechnologyQUINT-UPS/24DC/24DC/5
Industriell UMTS/GSM-router med ethernet-gränssnittPSI-MODEM-3G/ROUTER
Ethernet Switch, 4 TP-RJ45-portar, 1 FO-port, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Ethernet Switch, 4 TP-RJ45-Ports, 1 FO-port, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
Säkring, 10,3 mm x 38 mm, upp till 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV
Överspänningsavledare för 2-poligt isolerade likspänningssystem 1000 V DCVAL-MS 1000DC-PV/2+V
Universellt jackbar åsk-/överspänningsavledareVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Skyddsplugg för grunddelarPT 3-PB-ST

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng