Övervakning och skydd

Övervakning och skydd

Skydda mot transienter

Med Phoenix Contacts lösningar uppnås största möjliga säkerhet för anläggningen.

Tillbaka till Solpaneltakanläggningar

Kategorier

Det är inte alltid ett direkt blixtnedslag i solpanelmodulen som orsakar överspänningsskador. Överspänningar kan även kopplas in över modulytorna och likspänningsledningarna.

Fler felorsaker är defekta kablar eller solpaneler. För alla faro-, fel, och underhållsfall försätts hela solpaneltakanläggningen med Phoenix Contacts nya modulfrånkoppling i ett säkert tillstånd. Med övervaknings-mjukvaran som skräddarsytts speciellt för solpaneltakanläggningar upp till 500 kW täcks samtliga anläggningsfel omedelbart och du kan åtgärda vid behov.

Fördelarna

  • Alla paket i damm- och stänkvattenskyddade kapslingar (IP65)
  • Snabb installation genom förkonfektionering av solpanel-paket
  • Största möjliga säkerhet vid underhåll eller fara
  • Var informerad alltid och överallt med larm per e-post eller SMS

Skydda mot transienter

Överspänningsskydd för solpaneltakanläggningar  

Förkontakterade solpanelpaket ger solpaneltakanläggningar tillförlitligt skydd

Phoenix Contact erbjuder med sina förkonfektionerade paket tillförlitliga systemlösningar som skyddar växelomriktaren omedelbart innan lik- och växelspänningsingångarna.

Överspänningsinkopplingarna avleds direkt till jordpotentialen. Växelriktaren och andra känsliga enheter skyddas från transienter.

Modulfrånkoppling

Solpanel-modulfrånkoppling  

Intelligent frånkoppling på modulnivå

Phoenix Contacts nya solpanel-modulfrånkoppling kopplar intelligent och säkert om solpanelmodulerna vid underhåll eller fara.

De integreras extra enkelt i nya och befintliga anläggningar. Likaså har den en intelligent startenhet, som säkerställer automatisk omstart av solpanelanläggningen under säkra förhållanden.

Monitoring

Ytlig webbvisualisering  

Övervakningslösning för solpaneltakanläggningar

Övervakningsmjukvaran PV Monitor+ är den effektiva lösningen för att långsiktigt säkra verkningsgraden för solpanel-takanläggningar.

Spänningar och strömmar tas upp av ett modulär hög prestanda styrsystem. Över- eller underskrider värdena de inställda parametrarna skickas ett larm i form av ett e-postbrev eller ett SMS. Du har då alltid kontroll över anläggningen och åtgärder kan vidtas omgående när så behövs.

Övervaka och skydda solpaneltakanläggningar tillförlitligt

Från överspänningsskydd till frånkoppling på modulnivå erbjuder Phoenix Contact en omfattande produktportfölj för solpaneltakanläggningar.

Solpanel-modulfrånkopplingen kopplar om varje enskild modul spänningslöst. Frikopplingen sker automatiskt vid fel och vid varje frånkoppling av växelriktaren. Övervakningslösningen med mjukvaran PV Monitor+ är optimalt anpassad för kommersiella solcellsanläggningar och rundar av hela paketet.

Övervaka och skydda solpaneltakanläggningar

Genomgående lösningar för frånkoppling på modulnivå till anläggningsövervakning

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Webbaserad visualisering

PV-monitor är en webbaserad visualisering baserad på industrikomponenter.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng