Applikationer och lösningar

Applikationer och lösningar

Allt för effektiva anläggningar

Phoenix Contact erbjuder utmärkt industrilösningar för alla aspekter av solpaneltekniken.

Tillbaka till Solenergi

Kategorier

  • Fristående anläggningar
    Fristående anläggningar

    Phoenix Contact erbjuder tillförlitliga lösningar för fristående anläggningar – från trådning via övervakning till kommunikation.

  • Tracking-system
    Tracking-system

    Med Phoenix Contacts hybrid-motorstartare och automationskomponenter styrs trackingsystemen tillförlitligt efter solen.

  • Solpaneltakanläggningar
    Solpaneltakanläggningar

    Phoenix Contact erbjuder en bred portfölj för solpaneltakanläggningar, för att övervaka dessa och för att skydda dem mot blixtström och överspänning.

  • Byggnadsintegration
    Byggnadsintegration

    Phoenix Contacts BIPV-miniatyrjackningssystem uppfyller kraven i anslutnings- och anslutningstekniken för byggnadsintegration.

  • Självständig energiförsörjning
    Självständig energiförsörjning

    Med lösningar för öppen och "closed-loop" styrning säkerställs en tillförlitlig drift av solpanel-hybridsystem.

Lösningar för solcellssystem

Phoenix Contact är en kompetent och tillförlitlig partner för en optimal och tillförlitlig drift av solcellsanläggningar. Vi har den rätta lösningen för utomhusanläggningar, takanläggningar och självständiga energiförsörjningar.

 
Applikationsvärlden Solar
Takanläggningar
Fristående anläggningar
Självständig energiförsörjning
Tracking-system
Byggnadsintegration

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Lösningar för solenergi

För en optimal och tillförlitlig drift av solcellsanläggningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng