Trådlösa system

Trådlösa system

Trådlös och effektstark

Upptäck möjligheterna från Bluetooth till WLAN, från seriella data till I/O-signaler.

Trådlös överföring av I/O-signaler och seriella data

Med trådlösa system upptas testdata och systeminformation enkelt från avlägsna eller svåråtkomliga områden och överförs till centrala punkter. För fjärruppkopplingen innebär detta ett tillförlitligt och ekonomiskt alternativ till nya kabelvägar, främst vid upprättandet av nya anläggningsdelar eller vid ersättning av defekta kommunikationskablar.

De trådlösa modulerna har olika gränssnitt och fungerar därför som gateway mellan processtationens lokala givare och ställdon och styrcentralen.


Nätverksapplikationer med det trådlösa systemet Radioline

Det trådlösa systemet Radioline övertygar genom:

  • Snabb och enkel drifttagning utan programmering
  • Enkla punkt-till-punkt- eller nätverksförbindelser (stjärna, mesh)
  • Expanderbar ut till 32 I/O-moduler per station via T-BUSS (Hot-Swap-kompatibel)
  • Användning: I/O till I/O, I/O till seriell, seriell till seriell
  • Integrerat RS-232- och RS-485-gränssnitt
  • Trusted Wireless 2.0-trådlös teknik
  • Inställbara datahastigheter för trådlösa gränssnitt
  • 128-bitar datakryptering (AES)

Om produkterna i denna lösning

I följande produktlista finns block som kan realisera denna lösning för fjärrstyrning/fjärrövervakning.

Trådlös nätverks-kommunikation med WLAN och Bluetooth

Dra nytta av möjligheterna med trådlös nätverkskommunikation och Phoenix Contacts tillförlitliga industriella block vid automationen av er fabrik.

Med Wireless Ethernet realiseras konsistenta nätverkslösningar i vidsträckta anläggningar och mobila enheter integreras - säkert, kraftfullt och underhållsvänligt.


Möjligheter med trådlös nätverkskommunikation

Fördelar trådlös Ethernet-kommunikation:

  • Trådlös och billig integration i befintliga nätverk tack vare flexibla installations- och konfigurationskoncept
  • Maximal tillförlitlighet och driftsäkerhet med optimala egenskaper för industriella tillämpningar
  • Mångsidig användning, från Voice-over-IP, till Safety – med Ethernet som gemensam kommunikationsstandard

Bluetooth
Bluetooth möjliggör en extra enkel och tillförlitlig anslutning av automationskomponenter, även parallellt till andra trådlösa system.

WLAN
Den nyaste WLAN-generationen IEEE 802.11n med MIMO-teknik (Multiple Input Multiple Output) erbjuder maximal tillförlitlighet, dataflöde och räckvidd.

Om produkterna i denna lösning

I följande produktlista finns block som kan realisera denna lösning för fjärrstyrning/fjärrövervakning.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng