Fast telefonnät

Enkelt och snabbt

Enkelt och snabbt

Det fasta telefonnätet är tillgängligt i nästan alla världens länder tack vare ett omfattande utbyggt nät.

Enkelt och snabbt var som helst i världen via nätet

Phoenix Contact erbjuder analoga modem för temporär åtkomst till avlägsna maskiner och anläggningar. De möjliggör fjärrövervakning på enkelt sätt genom beprövade tekniker för uppringda anslutningar, ut till världens mest avlägsna områden.

Den befintliga analoga telefoninfrastrukturen tillåter användning av bredbandig ADSL-teknik. ADSL-bredbandsroutern ansluter industriella Ethernet- eller RS-232-enheter via fasta DSL-ledningar med
Internet. Via en bredbandig höghastighets internetförbindelse når du enskilda maskiner, anläggningar eller kompletta Ethernet-nätverk i hela världen.


Dataöverföring via det fasta telefonnätet

Om produkterna i denna lösning

I följande produktlista finns block som kan realisera denna lösning för fjärrstyrning/fjärrövervakning.

Maximal flexibilitet med DSL-bredbandsrouter

  • Den integrerade Annex A/B-omkopplingen möjliggör en snabb idrifttagning på plats. Ett omfattande uppfyllande i förväg av de lokala provider-kraven bortfaller.
  • Dessutom kan enheterna enkelt och applikationsrelaterat användas som DSL-modem eller som DSL-router med Web Based Management och väljas applikationsrelaterat.
  • DSL-modemet ger en signalanpassning från DSL till LAN.
  • DSL-routern erbjuder även ytterligare integrerade router-funktioner, som t.ex. brandvägg, VPN, NAT m.m.

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng