Företagsegna ledningar

Företagsegna ledningar

Via koppar och glasfiber

Anslut avlägsna enheter enkelt och effektivt via befintliga ledningar.

Kabelbundna nät

Med Phoenix Contacts Ethernet-Extender realiseras en Highspeed-kommunikation, t.ex. via företagsegna telefonledningar. Speciella Ethernet- eller PROFIBUS-kablar behövs för
räckvidder upp till 20 km.

Fiberomvandlaren är oumbärlig för en hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i din anläggning. Phoenix Contacts breda produktspektra omfattar seriella enheter samt mediekonverterare för nätverk såsom PROFINET, EtherNet/IP och Modbus/TCP.


Redundanta strukturer för högsta tillgänglighet

Oavsett om befintliga nätverk kommer att moderniseras via koppar eller nya anläggningar ska vara utrustade med högpresterande glasfiber - Phoenix Contact erbjuder en komplett produktportfölj för den planerade nätverkslösningen..

Om produkterna i denna lösning

I följande produktlista finns block som kan realisera denna lösning för fjärrstyrning/fjärrövervakning.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng