Strömförsörjning för växelvärmare

Säker energiförsörjning

Säker energiförsörjning

Strömförsörjning för säkerhetstekniska system.

Fördelarna

  • Snabb utlösning av vanliga automatsäkringar med SFB-teknik (Selective Fuse Breaking)
  • Felprevention tack vare förebyggande funktionsövervakning
  • Tillförlitlig start av tunga laster med statisk effektreserv POWER BOOST
  • Brett användningsspektrum tack vare stort temperaturområde från -40 °C till +70 °C
  • Godkänd enligt EN 50155

Användning

Redundant försörjningskonstruktion med QUINT POWER  

Redundant försörjningskonstruktion med QUINT POWER

Växlar är extremt utsatta för väderlek. Växlar förses med växelvärmare så att de fungerar även på vintern. Både växelstyrningen och växelvärmaren måste kunna försörjas med 24 V likspänning på ett säkert sätt. Det sker via en redundant försörjningskonstruktion.

För maximal driftsäkerhet behövs parallellkopplade 24-volts nätdelar som försörjs från två oberoende nät. Rälsen har därmed tillgång till 230 V med 16,7 Hz som genereras från kontaktledningens spänning på 15 kV. Dessutom används spänning på 230 V och 50 Hz från elleverantören.

Lösning

Strömförsörjningar i serien QUINT POWER  

Strömförsörjningar i serien QUINT POWER

Med enhetsserien QUINT POWER erbjuder Phoenix Contact strömförsörjningar som är anpassade för signaltekniska tillämpningar. Fyra moduler med märkströmmar från 5 till 20 A uppfyller järnvägsstandarden EN 50155 och är lämpliga för användning i järnvägsfordon.

Komponenter som används i signalteknik ska tåla såväl vibrationer och stötar som annan omgivningspåverkan. Oavsett om komponenterna utsätts för extrem värme eller kyla, fuktig eller torr luft så tillhandahåller vi produkter för signalteknik som uppfyller höga krav och utmärks av hög kvalitet, tillförlitlighet och robusthet.

Tillförlitlig drift från ingångsfrekvenser på 16,7 Hz

Nätdelarna är anpassade för drift i 16,7 Hz på ingången. Spänningen från kontaktledningen går via en transformator. Alla strömförsörjningar är parallellkopplade, och därmed blir det möjligt att öka effekten eller skapa redundanta system.

QUINT POWER-strömförsörjningarna är mycket robusta. Alla moduler som godkänts enligt EN 50155 klarar av temperaturer från -40 °C till +70 °C. Med SFB-tekniken (Selective Fuse Breaking) genereras upp till sex gånger högre märkström under 12 ms så att standardskyddsbrytare utlöses. Felaktiga strömkretsar kopplas selektivt bort, felet avgränsas och viktiga delar av anläggningen hålls i drift.

Förebyggande funktionsövervakning

En omfattande diagnostik stöds med ständig övervakning av utgångsspänning och utgångsström. Denna förebyggande funktionsövervakning larmar kritiska driftstillstånd och rapporterar till styrsystemet innan felet uppstår.

QUINT POWER med skyddslackering

Strömförsörjningar inom järnvägsbranschen  

Strömförsörjningar som uppfyller de strängaste kraven

Kretskorten är skyddslackerade och garanterar att strömförsörjningen fungerar tillförlitligt även vid extrema omgivningsvillkor som damm, korrosiva gaser eller 100 procent luftfuktighet.

QUINT POWER-modulerna ger ett pålitligt skydd mot funktionsavbrott till följd av:

  • Korrosionsrelaterade krypströmmar, som framförallt uppstår i miljöer med mer än 60 procents luftfuktighet
  • Elektrokemisk migration då ledare och lödda material angrips genom en fuktfilm som bildas på PCB:n