Tillbaka till översikten

Materialtestning

Bestämmelse av syreindex enligt DIN ISO 4589-2

Beräkningen av syreindex är förutom testning av rökgastoxicitet och rökgasdensitet det viktigaste brandskyddstestet för elektromekaniska och elektrotekniska komponenter. Med denna testmetod bestäms den lägsta omgivande syrekoncentrationen som krävs för att materialet under vissa villkor kan fortsätta brinna. Hänsyn tas till brandtiden (<180 s) och brandsträckan (<80 mm).

Den oförstärkta polyamid som används i Phoenix Contacts radplintar med flamskyddsklass UL 94 V0 har ett syreindex på över 32 %. Det är ett mycket bra resultat och leder till att det är godkänt både enligt den europeiska standarden EN 45545-2 och nationella härledda standarder.

Brännbarhetsklassificering enligt UL 94/EN 60695-11-10

Testuppbyggnad enligt UL 94  

Testuppbyggnad enligt UL 94

Standarden UL 94 (harmoniserad med testföreskrifterna enligt EN 60695-11-10) beskriver brännbarhetstester som har fått särskild betydelse för elektrotekniken. I fokus står materialets brandsäkerhet. Indelningen sker i UL 94 HB (Horizontal Burning) eller UL 94 V (Vertical Burning). Av testuppbyggnaden kan man sluta sig till att klassificeringsnivåerna UL V0/1/2 är högre än nivåerna enligt 94 HB.

UL 94 V0/1/2
Efter en konditionering fästs teststaven vertikalt och utsätts flera gånger under tio sekunder vardera för en öppen låga. Mellan eldtesten mäts tiden tills teststaven slocknar. Därefter utvärderas efterbrinntid och droppbeteende.

Materialen i radplintarna från Phoenix Contact når den högsta nivån UL 94 V0 med en väggtjocklek på 0,25 mm vid vertikal testning.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Brandtid efter varje eldtest≤10 s≤30 s≤30 s
Total brandtid efter 10 eldtest≤50 s≤250 s≤250 s
Glödtid efter 2:a eldtestet≤30 s≤60 s≤60 s
Fullständigt slocknandeNejNejNej
Antändning av bomull under testobjektetNejNejJa