Standarder och normer

Standarder och normer

Kvalitet från början

Det garanterar vi med kontinuerliga kontroller i utvecklings- och tillverkningsprocessen.

IRIS-certifiering  

Kvalitetsstandard för järnvägsbranschen

Spårbundna fordon ställer extrema krav på de elektriska anslutningarnas kvalitet och tillförlitlighet samt elkomponenternas feltålighet på grund av de kraftiga vibrationer och skakningar som uppstår.

Konsekvent produktkvalitet, som uppfyller de strängaste kraven inom järnvägsbranschen, bibehålls med kontinuerliga kontroller i utvecklings- och produktionscykeln. Det dokumenteras också i den IRIS-certifiering som järnvägsbranschen kräver.

Alla järnvägsspecifika produkter från Phoenix Contact uppfyller kraven i följande järnvägsstandarder:

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng