Märkning för alla järnvägstillämpningar

Anpassat märkningsutbud

Omfattande märkningsutbud

Högklassig och standardiserad märkning med MARKING system.

Fördelarna

  • Från planering till färdigtextad applikation med märkningsprogramvaran CLIP PROJECT
  • Brett materialspektrum som godkänts enligt järnvägsstandarder
  • Enkel och snabb montering tack vare märkning i UniCard-format
  • Märkning efter önskemål – på förtryckta material eller på material med specifikt tryck

Användning

I järnvägsbranschen spelar brandskydd en avgörande roll. Nästan inga branscher ställer samma höga krav på delar och komponenter, och det gäller även märkningsmaterialen. Entydig märkning som uppfyller alla krav börjar redan vid vagntillverkningen. Det är avgörande för att kommande underhållsarbeten ska gå snabbt och tillförlitligt.

Lösning

Konventionella märkningslösningar fungerar bara på vissa ställen i järnvägsbranschen. Tillverkarna föredrar halogenfria material. Vi erbjuder ett omfattande produktprogram av halogenfria material med optimerade brandskyddsegenskaper. För märkning erbjuder vi plint-, ledar- och kabelmärkningar samt märkningar för apparater och anläggningar.

Hållbar ledar- och kabelmärkning

Förkonfektionerade krympslangar  

Förkonfektionerade krympslangar

Krympslangar av WMS-typ är halogenfria och avsedda för temperaturer från -55 °C till +135 °C.

Kabelmärkningshållare med insticksskylt  

Kabelmärkningshållare med insticksskylt

Med kabelmärkningarna i produktportföljen KMK HP märks och buntas ledare och kablar i ett steg. Det förbearbetade polykarbonatmaterialet uppfyller kraven i järnvägsbranschen.

Kabelmärkningarna är certifierade enligt DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 och DIN EN 50155. De uppfyller kraven i brandskyddsklass UL 94 V0 och är anpassade för temperaturer från -40 °C till +125 °C.

Komplettera KMK HP-kabelmärkningarna med WT-HP HF-buntband och UCT-EMP-insticksskyltar i UniCard-format.

Märkningsmaterial i UniCard-format

Märkningsmaterial i UniCard-format  

Märkningsmaterial i UniCard-format

Råmaterialet i våra märkningsmaterial i UniCard-format är polyamid 6.6. De uppfyller därmed klassificeringen I=3/F=2 enligt NF F 16-101/16-102.

Materialen är anpassade för utskrift med höghastighetsskrivaren BLUEMARK CLED.

Bekväm planering och märkning med CLIP PROJECT

Märkningsmjukvaran CLIP PROJECT  

Märkningsmjukvaran CLIP PROJECT

Programvaran CLIP PROJECT består av två delar:

  • CLIP PROJECT Planning för snabb och bekväm planering och projektering av felfria plintrader.
  • Med CLIP PROJECT Marking skapar du individuella märkningar för nästan alla slags användningsområden.

Från planering och dokumentation till färdig plintrad med optimal märkning – tack vare CLIP PROJECT. Programvarulösningen kompletteras med gränssnitt till de vanliga CAE-systemen, exempelvis Eplan och Ruplan.

Märkningsuppgifterna som behövs avläses från konstruktionsuppgifterna och importeras till programvaran både automatiskt och användarvänligt. Användaren kan välja att skriva ut märkningarna själv eller beställa dem via Phoenix Contacts märkningsservice.