Tillbaka till översikten

Våra produkter för redundanskoncept

DiodmodulTypArtikelnummer
QUINT-diod, 12 till 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIOD/24DC/2x20A2320157
STEP-diod, 5 till 24 V DC, 2x5 A eller 1x10 ASTEP-DIOD/5-24DC/2x5/1x102868606
DiodmodulTypArtikelnummer
QUINT-diod, 12 till 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIOD/24DC/2x20A
STEP-diod, 5 till 24 V DC, 2x5 A eller 1x10 ASTEP-DIOD/5-24DC/2x5/1x10
RedundansmodulTypArtikelnummer
QUINT ORING, ingång: 18 till 30 V DC, 20 A, skyddslackeradQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, ingång: 18 till 30 V DC, 40 A, skyddslackeradQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, ingång: 18 till 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
RedundansmodulTypArtikelnummer
QUINT ORING, ingång: 18 till 30 V DC, 20 A, skyddslackeradQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, ingång: 18 till 30 V DC, 40 A, skyddslackeradQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, ingång: 18 till 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
StrömförsörjningarTypArtikelnummer
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 5 A, skyddslackerad
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 10 A, skyddslackerad
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 20 A, skyddslackerad
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
StrömförsörjningarTypArtikelnummer
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 5 A, skyddslackerad
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 10 A, skyddslackerad
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, enfas, 85 till 264 V AC,
90 till 350 V DC, 20 A, skyddslackerad
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
DC/DC-omvandlareTypArtikelnummer
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 5 A, skyddslackeradQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 10 A, skyddslackeradQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 20 A, skyddslackeradQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
DC/DC-omvandlareTypArtikelnummer
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 5 A, skyddslackeradQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 10 A, skyddslackeradQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
QUINT DC/DC-omvandlare, 18 till 32 V DC, 20 A, skyddslackeradQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Apparatsäkring

Våra produkter inom området apparatskyddsbrytare hittas under följande länk.

  • Jackbara elektroniska säkringar (CB E1 24 DC/…)
  • Jackbara termomagnetiska säkringar (CB TM …)
  • Grunddel och jackbara bryggor (FBS ...)

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Våra produkter för redundanskoncept