Tillbaka till översikten

Våra produkter för fältbusskommunikation

SHDSL-ModemTypArtikelnummer
PROFIBUS-extender, SHDSL-modem för fasta förbindelser med PROFIBUS-gränssnitt, överföringslängd 20 km, överföringshastighet upp till 1,5 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
ETHERNET-Extender, SHDSL-modem för fasta förbindelser med ETHERNET-gränssnitt, överföringslängd 20 km, överföringshastighet upp till 30 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
SHDSL-ModemTypArtikelnummer
PROFIBUS-extender, SHDSL-modem för fasta förbindelser med PROFIBUS-gränssnitt, överföringslängd 20 km, överföringshastighet upp till 1,5 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB
ETHERNET-Extender, SHDSL-modem för fasta förbindelser med ETHERNET-gränssnitt, överföringslängd 20 km, överföringshastighet upp till 30 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH
BusskopplareTypArtikelnummer
Profibus-busskopplare, DP/V1, med 8 digitala ingångar, 24 V och 4 digitala utgångar, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Ethernet (Modbus/TCP(UDP))-busskopplare, med 8 digitala ingångar, 24 V och 4 digitala utgångar, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
BusskopplareTypArtikelnummer
Profibus-busskopplare, DP/V1, med 8 digitala ingångar, 24 V och 4 digitala utgångar, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Ethernet (Modbus/TCP(UDP))-busskopplare, med 8 digitala ingångar, 24 V och 4 digitala utgångar, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Expansionsmoduler

På följande länk finns expansionsmoduler för fältmultiplexer och busskopplare.

Överspänningsskydd för 24 V DC­-försörjningTypArtikelnummer
Apparatskydd typ 3 för enfas strömförsörjningsenheter, bestående av kontakt och grunddel, kan monteras på DIN skenaPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Överspänningsskydd för 24 V DC­-försörjningTypArtikelnummer
Apparatskydd typ 3 för enfas strömförsörjningsenheter, bestående av kontakt och grunddel, kan monteras på DIN skenaPT 2-PE/S-24AC/FM
Överspänningsskydd för SHDSL-applikationerTypArtikelnummer
Adapter med överspänningsskydd för två SHDSL-telekommunikationsgränssnitt, RJ45 (RJ12/RJ11) och jackbara skruvplintar, alternativt monterbar på DIN skenaDT-TELE-SHDSL2801593
Överspänningsskydd för SHDSL-applikationerTypArtikelnummer
Adapter med överspänningsskydd för två SHDSL-telekommunikationsgränssnitt, RJ45 (RJ12/RJ11) och jackbara skruvplintar, alternativt monterbar på DIN skenaDT-TELE-SHDSL

Infrastrukturkomponenter för PROFIBUS

Mer information om våra infrastrukturkomponenter för PROFIBUS finns på följande länk.


Tillbaka till översikten
Mer information
  • Våra produkter för fältbusskommunikation