Fältbusskommunikation via befintligt huvudkablage

Fältbusskommunikation via befintligt huvudkablage

Använd fria trådpar för fältbussteknik

Mindre installationsarbete, ekonomisk anslutning, flexibelt med fältbussteknik.

Fördelarna

  • Låga installationskostnader genom användning av fria trådpar i installationen av huvudkablage
  • Kort produktionspaus genom enkel installation och idrifttagning
  • Stort användningsspektrum genom optimal överföringskvalitet upp till 20 km
  • Framtidssäker tack vare den integrerade fältbussinstallationens expanderbarhet
  • Beprövade lösningar – används sedan flera år av stora tyska kemiföretag

Användning

Under den långa livscykeln för en processteknisk anläggning optimeras och expanderas anläggningsdelarna permanent, och fälttekniken och kabeltekniken förnyas. Kopplingsutrymmena förblir dock på sina ursprungsställen och det inbyggda kablaget ska överleva anläggningen. Operatören står därför förr eller senare inför problemet, att de sedan årtionden inplanerade reserverna som till exempel huvudkablage in puncto når sin gräns.

Den enda möjligheten att komma förbi problemet är en modern bussteknik. Härvid spelar PROFIBUS eller även Ethernet-derivat en viktig roll.

Det klassiska högpoliga huvudkablaget är inte fältbusskompatibelt. Därför måste en speciell normkonform kabel (skärmade, tvinnade par) dras och kontakteras av fackpersonal för införing med dessa tekniker. De höga installationskostnaderna och det längre produktionsavbrottet som resulterar innebär en enorm finansiell utgift för operatören.

Typisk signalöverföring från fältet till kopplingsrummet  

Typisk signalöverföring från fältet till kopplingsrummet

Lösning

Industriell PROFIBUS- resp. Ethernet-extender  

Industriell PROFIBUS- resp. Ethernet-extender

Med ett enkelt trick gör Phoenix Contact det möjligt att använda de båda kanske sista fria trådarna i ett huvudkablage för en PROFIBUS- eller Ethernet-kommunikation.

Det fungerar över flera kilometer utan skärmning och även utan att speciellt beakta kabeltypen. Det sker till exempel en övergång av PROFIBUS- eller Ethernet-signaler till den extremt robusta SHDSL-tekniken.

Därefter omvandlas bussignalen till en SHDSL-signal (Symmetric Digital Subscriber Line) och tillbaka till bussignalen via kabelsträckan efter överföringen.

Kommunikationen på kabelsträckan är transparent och uppfattas inte av mastern. Därigenom behövs ingen kostsam integrering och konfigurationen av enheter genom en GSD- eller DTM-fil.

Seriell dataöverföring via industriell extender  

Industriella extenders använder det sista trådparet för en seriell dataöverföring till en fjärr-IO-station

Om fältbussförbindelsen är uppbyggd kan du välja:

  • att antingen installera ett fjärr-I/O-system i fält och i kopplingsrummet för en fältbussmaster
  • eller att sammankoppla enskilda signaler via en multiplexer i fält och allokera dem till fria IO-kort i kopplingsutrymmet.
vänster: linjestruktur (2 ledare) / höger: punkt-till-punkt-förbindelse (2 ledare)  

vänster: linjestruktur (2 ledare) / höger: punkt-till-punkt-förbindelse (2 ledare)