Tillbaka till översikten

Våra produkter för fältbussinstallationen

FältbarriärerTypArtikelnummer
Enhetskopplare med huvudledningsanslutning och -avslutning,  
för Profibus PA och Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Enhetskopplare för två förgreningsuttagFB-2SP2316051
Enhetskopplare för ett galvaniskt isolerat förgreningsuttagFB-ISO2316064
FältbarriärerTypArtikelnummer
Enhetskopplare med huvudledningsanslutning och -avslutning,  
för Profibus PA och Foundation Fieldbus
FB-ET
Enhetskopplare för två förgreningsuttagFB-2SP
Enhetskopplare för ett galvaniskt isolerat förgreningsuttagFB-ISO
Installationsfärdig fältanslutningsdosaTypArtikelnummer
Kapsling, rostfritt stål, för 8 portarFB-9-SS2316213
Kapsling, rostfritt stål, för 15 portarFB-15-SS2316190
Kapsling, aluminium, för 8 portarFB-8-AL2316200
Kapsling, aluminium, för 15 portarFB-15-AL2316187
Installationsfärdig fältanslutningsdosaTypArtikelnummer
Kapsling, rostfritt stål, för 8 portarFB-9-SS
Kapsling, rostfritt stål, för 15 portarFB-15-SS
Kapsling, aluminium, för 8 portarFB-8-AL
Kapsling, aluminium, för 15 portarFB-15-AL
Tillbehör för fältanslutningsdosaTypArtikelnummer
Ledningsförskruvningar, M20, med mutterFB-M-KV-M20-EX2900197
Proppar, M20, med mutterFB-M-BS-M20-EX2900209
Avluftningsskruv, M20, med mutterFB-M-BD-M20-EX2901859
Tillbehör för fältanslutningsdosaTypArtikelnummer
Ledningsförskruvningar, M20, med mutterFB-M-KV-M20-EX
Proppar, M20, med mutterFB-M-BS-M20-EX
Avluftningsskruv, M20, med mutterFB-M-BD-M20-EX
Installationsfärdig fältanslutningsdosaTypArtikelnummer
Fältbussfördelare med överspänningsskydd, huvudledningsmodul, 12 tvåkanaliga fältbussbarriärer, skärmanslutningsplintar, Non-ExCBL-FB-24SP-P2701934
Fältbussfördelare med överspänningsskydd, huvudledningsmodul, 12 tvåkanaliga fältbussbarriärer, skärmanslutningsplintar, Ex-Zone 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Fältbussfördelare med överspänningsskydd, huvudledningsmodul, 12 enkanaliga fältbussbarriärer (egensäker utgång FISCO), skärmanslutningsplintar, Ex-Zone 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Fältbussfördelare med överspänningsskydd, huvudledningsmodul, 10 tvåkanaliga fältbussbarriärer, 24 V DC-fördelning inkl. säkring med med Ex-godkända säkringar, skärmanslutningsplintar, Ex-Zone 2CBL-FB-20SP-PWR-P-EX2701937
Fältbussfördelare med överspänningsskydd, huvudledningsmodul, 10 enkanaliga fältbussbarriärer (egensäker utgång FISCO), 24 V DC-fördelning inkl. säkring med med Ex-godkända säkringar, skärmanslutningsplintar, Ex-Zone 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
PROFIBUS-kabel typ Fast Connect, upp till 12 MBit/s, för fast dragning,
längd i meter enligt kunds önskemål
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Installationsfärdig fältanslutningsdosaTypArtikelnummer
Fältbussfördelare med överspänningsskydd, huvudledningsmodul, 12 tvåkanaliga fältbussbarriärer, skärmanslutningsplintar, Non-ExCBL-FB-24SP-P
Fältbussfördelare med överspänningsskydd, huvudledningsmodul, 12 tvåkanaliga fältbussbarriärer, skärmanslutningsplintar, Ex-Zone 2CBL-FB-24SP-P-EX
Fältbussfördelare med överspänningsskydd, huvudledningsmodul, 12 enkanaliga fältbussbarriärer (egensäker utgång FISCO), skärmanslutningsplintar, Ex-Zone 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Fältbussfördelare med överspänningsskydd, huvudledningsmodul, 10 tvåkanaliga fältbussbarriärer, 24 V DC-fördelning inkl. säkring med med Ex-godkända säkringar, skärmanslutningsplintar, Ex-Zone 2CBL-FB-20SP-PWR-P-EX
Fältbussfördelare med överspänningsskydd, huvudledningsmodul, 10 enkanaliga fältbussbarriärer (egensäker utgång FISCO), 24 V DC-fördelning inkl. säkring med med Ex-godkända säkringar, skärmanslutningsplintar, Ex-Zone 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
PROFIBUS-kabel typ Fast Connect, upp till 12 MBit/s, för fast dragning,
längd i meter enligt kunds önskemål
PSM-CABLE-PROFIB/FC
KabelfördelareTypArtikelnummer
Små kapslingar med plintar, kabelgenomföringar och PE-anslutning, gråJB AL A-FF-PA-GY8190622
Små kapslingar med plintar, kabelgenomföringar och PE-ansutning, blåJB AL A-FF-PA-BU8190845
KabelfördelareTypArtikelnummer
Små kapslingar med plintar, kabelgenomföringar och PE-anslutning, gråJB AL A-FF-PA-GY
Små kapslingar med plintar, kabelgenomföringar och PE-ansutning, blåJB AL A-FF-PA-BU

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Våra produkter för fältbussinstallationen