Effektiv modernisering av naturgaskraftverket Layyah

I & C Energo: ledande ingenjörsföretag i Tjeckien

I & C Energo a. s. är ett dotterbolag till energiföretaget CEZ a. s. från Tjeckien, grundat 1993.

Det ledande ingenjörs- och leverantörsföretaget erbjuder globala tjänster.

I & C Energo är aktiva speciellt inom mät- och kontrollsystem, informationssystem för industrin och elektriska system. TIll detta läggs stöd för systemintegrering och konstruktion.

Applikation

I samarbete med Emerson Process Management, s. r. o. fick I & C Energo 2007 uppdraget att modernisera styrsystemen för två utvinningsenheter inom naturgaskraftverket Layyah.

Kraftwerket Layyah är, som de flesta anläggningar i gulfstaterna, ett kombinerat kraftverk för elektricitet och avsaltning av havsvatten (Co-generation power desalting plants – CPDP).

Maskinägaren är SeWa (Sharjah Electricity and Water Authority).

Lösning

Radplintar från Phoenix Contact  

Radplintar från Phoenix Contact

Radplintarna UT och URTK från Phoenix Contact användes för att modernisera styrsystemet. Moderniseringen projekterade med planeringsprogrammet CLIP PROJECT.

Koppla PLC-reläer – med liten bredd – signaler mellan 24 V-styrnivå och 110 V-anläggningsperiferi som aktor- och sensorversioner.

Strömförsörjningen QUINT POWER stabiliserar spänningen i den sekundära strömkretsen med aktiv funktionsövervakning genom LED-statusindikering.

Facit

Phoenix Contact är medlem i Alliance Supplier-programmet från Emerson Process Management.

Denna ackreditering och faktumet att projekt redan tidigare realiserats framgångsrikt med komponenter från Phoenix Contact, medförde frisläppande och samarbete mellan I & C Energo, SEWA och Phoenix Contact i Layyah-projektet.

Befintliga kopplingsskåp kunde moderniseras genom användning av Phoenix Contact-produkter, t.ex. strömförsörjning QUINT POWER, utan att ta mera plats och därmed medföra ytterligare kostnader.