Upstream

Upstream

Teknik för krävande applikationer

Dra nytta av robusta övervaknings- och kommunikationslösningar.

Tillbaka till Applikationer och lösningar

Kategorier

  • Produktionsanläggningar
    Produktionsanläggningar

    Phoenix Contact erbjuder robusta övervaknings- och kommunikationslösningar från produktionsanläggningen genom pipeline till lagring i lokala tankar.

  • Mätställen och lokala tankar
    Mätställen och lokala tankar

    På vägen från produktionsanläggningen till förädling eller till förrådstankar gäller det att kontinuerligt övervaka kvaliteten och genomflödet av det transporterade materialet samt kontrollera eventuella läckage.

Det krävs robusta övervaknings- och kommunikationslösningar upstream från produktionsanläggningar genom pipeline till lagring i lokala tankar. Det är ofta stora temperaturskillnader och brist på infrastruktur i typiska regioner där produktionsanläggningar ligger.

Signaler skickas delvis från Ex-områden och måste pålitligt färdas hundratals kilometer. Här erbjuder Phoenix Contact många lösningar med sin omfattande produktportfölj och branschkunskap. Grunden för lösningarna är robusta komponenter som klarar stora temperaturskillnader, nätverksteknik för många olika överföringsvägar eller I/O-system för alla vanliga sensorsignaler.

Översikt: upstream

Översikt: upstream

Phoenix Contact erbjuder övervaknings- och kommunikationslösningar från produktionsanläggningen genom pipeline till lagring i lokala tankar.