Borrplattform

Borrplattform

För krävande applikationer

Våra lösningar för borrplattformar förenar marina certifieringar och teknik för Ex-området.

Borrplattformar förenar marina krav och tekniska krav på Ex-området. Automationssystem måste bearbeta signaler från Ex-området och vara certifierade enligt GL, DNV eller ABS. Det ställer krav på en systematiskt konstruerad lösning liksom på att komponenterna som används är robusta.

Med många års erfarenhet på offshoreområdet och en omfattande portfölj av marin teknik och Ex-i-teknik är Phoenix Contact en kompetent partner för effektiva lösningar på borrplattformen.

Fördelarna

  • Tillförlitligt skydd mot transienter med en omfattande portfölj avledarlösningar
  • Effektiv motorstyrning för energiproduktion tack vare I/O-system för CAN-buss
  • Bortfallssäkra brandsläckningssystem med redundanta automationssystem

Energiproduktion

Dieselgenerator på ett fartyg  

Lösningar för behovsanpassad energiproduktion på plattformen

Övervaka energibehovet på plattformen och slå till fler dieselgeneratorer efter behov. Med ett modulärt styr- och I/O-system och CAN-anslutning realiserar du en energihantering som gör att strömförsörjningen på plattformen alltid är behovsanpassad.

Systemets modulära konstruktion gör det möjligt att när som helst bygga ut lösningen.

Överspänningsskydd

Offshoreborrplattformar vid åska  

Åskskydd för offshoreborrplattformar

De höga tornen på en borrplattform inklusive derrick är känsliga för åsknedslag. Den komplexa tekniken som driver rörstången måste alltid skyddas från skada på grund av transienter.

Här erbjuder Phoenix Contact effektiva lösningar för överspänningsskydd på grundval av POWERTRAB- och FLASHTRAB-avledarenheter.

Brandsläckningsanläggning

Lastfartyg  

Övervakning av brandsläckningsanläggningar på lastfartyg

Med en redundant automationslösning av styr- och övervakningssystem har du alltid överblick över brandsläckningssystemets funktion.

Med flödesvakter kontrollerar du exakt om alla ledningar får vatten. På så sätt är det möjligt att reagera snabbt i nödfall.

Redundant systemkonstruktion för Essential Services

Med två styrsystem där mjukvaruredundans är installerad säkerställs bortfallssäkerhet.

Pumpenheten kontrollerar vattenförsörjningen. Anslutningen till plattformens nätverk för att larma hela anläggningen kan nås när som helst på ett stort antal ställen.

Tolopogi: Redundant systemkonstruktion för Essential Services  

En redundant systemkonstruktion säkerställer maximal tillgänglighet hos Essential Services