Lastutrymme

Lastutrymme

Höga krav på högan sjö

Vi erbjuder lösningar för lastutrymmet: tillförlitliga, driftsäkra och godkända för fartyg.

I lastutrymmet behöver en tillförlitlig och driftsäker styrning av grundfunktionerna såsom arbetsbelysningen vara säkerställd, för att undvika faror och för att se till att processerna förlöper friktionsfritt. Även ett tillförlitligt tank- och ballastvattensystem är oumbärligt för att fartyget ska ha en stabil position vid sjögång.

Phoenix Contact erbjuder fartygsgodkända lösningar för styrsystem för belysningssystem, hydraulik och för tank- och ballastvattenhantering.

Fördelarna

  • Ekonomisk och högtillgänglig anslutning av decentrala fördelande I/O-moduler till styrsystemet
  • Gränssnittsöppna och flexibla komplettlösningar
  • Decentral övervakning i styrsystemet är möjlig när som helst tack vare en integrerad webbserver

Energieffektiva belysningslösningar

Belysning i lastutrymmet  

Behovsinriktad belysning i lagerutrymmet

Phoenix Contact erbjuder prisvärda och energieffektiva lösningar för belysning av lagerutrymmen. Tack vare styrsystemet med integrerad webbserver är en integrering i nätverkshelheten möjlig.

På så sätt styrs och övervakas decentrala stationer på fartyg hela tiden tillförlitligt.

Högtillgänglig automation för hydrauliken

Fartyg med öppnad lastramp  

Lastramperna styrs tillförlitligt

Det behövs en automatiserad hydraulik för att frakten snabbt ska lastas på och av. Då undviks långa anläggningstider i hamn.

För att säkerställa säkerheten för människor ombord behöver lastramper hela tiden kunna öppnas och stängas tillförlitligt. Phoenix Contact erbjuder redundanta styrsystem för detta ändamål.

Tank- och ballastvattenhantering

Övervakningssystem för förråds- och lasttankar  

Övervakning av förråds- och lasttankens fyllnadsnivåer

En tillförlitlig övervakning av fyllnadsnivåerna i förråds- och lasttankar är oumbärlig.

Phoenix Contact tillhandahåller ett självständigt system för att undvika att tankar blir överfyllda. Två styrsystemsenheter bildar ett redundant system: ett förlarm vid 95 % signalerar en reduktion av fyllnadshastigheten. Huvudlarmet vid 98 % visar att påfyllningen stoppas.

Modulära och gränssnittsöppna styrsystem för varje användningsfall till exempel vid hydrauliken

Phoenix Contact erbjuder modulära och gränssnittsöppna lösningar för din applikation för Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA eller 4 ... 20 mA.

Med Phoenix Contacts lösningar säkerställs en högtillgänglig kommunikation mellan de decentrala systemen och kontrollrummet för lastramper, luck- och rampskydd och för körbara bildäck. På så sätt förblir samtliga system användbara och det behövs inte bytas till manuell drift i nödsituationer.

Topologi: modulära och gränssnittsöppna styrsystem  

Högtillgänglig kommunikation mellan decentrala system och kontrollrummet