Maskinutrymme

Maskinutrymme

Ställ in kursen

Genom redundanta system sörjer du för en högtillgänglig och effektiv drift av motorer och enheter.

En tillförlitlig styrning behövs för en friktionsfri fartygsdrift. Med redundanta system som baseras på PROFINET sörjer Phoenix Contact för en säker och högtillgänglig drift av motorer och enheter. Mjukvaran PC Worx programmeras enkelt enligt IEC 61131 och vidareleder tillförlitligt insamlade värden från styrsystemet till kontrollrummet.

Fördelarna

  • Enkel integrering tack vare flera företagsoberoende kommunikationsprotokoll
  • I/O-punkterna kan expanderas utan extra kabeldragning
  • Decentrala koncept för minskad kabeldragning med närmare I/O-punkter vid givaren

Maskinstyrning med SAE J1939

Maskinutrymme i ubåten  

Tillförlitlig styrning av motorer och drivdon

Det behövs en tillförlitlig styrning för ett friktionsfritt förlopp i maskinutrymmet. Dessa realiseras med våra lösningar för automation av motorer och enheter.

Med öppna gränssnitt förblir du flexibel i anslutningen av maskiner. Med det CAN-baserade kommunikationsprotokollet J1939 behålls hela tiden översikten över komplexa processer i maskinutrymmet.

GPS-kommunikation enligt NMEA 2000

Lösningar för navigation  

Enkel integrering av navigationsdata

Tack vare GPS-kommunikation enligt NMEA 2000 kan navigationsdata för ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) integreras enkelt i automationssystemet utan att det behövs ytterligare gateways.

NMEA-0183-datainsamling

Webbgränssnitt NMEA-omvandlare  

Webblösning för dataöverföring enligt NMEA 0183

Voyage Data Recorder (även VDR) samlar in viktiga data från givare ombord på fartyg. Dessa data är essentiella för utvärderingen av fartygsolyckor, så att enbart robusta och testade komponenter får användas.

Phoenix Contact erbjuder en lämplig lösning för datainsamling enligt NMEA 0183.

Anslutning av färddataskrivare för fartyg enligt NMEA 0183

NMEA 0183 är en definierad standard för kommunikation mellan navigationsenheter på fartyg. Viktiga färddataskrivare för båtar (även VDR eller Blackbox) har en NMEA-0183-ingång som är inkompatibel med de flesta standardgivare.

Speciella funktionsblock från Phoenix Contact samlar in givarnas signaler via styrteknik, skalar dem och vidarebefordrar den till blackboxen med NMEA-0183-protokoll. Idrifttagningen följer enkelt per webbparametrering utan stora programmeringsinsatser. En kommunikation mellan datafärdskrivare för fartyg och givarna kan installeras kostnadsoptimerat eftersom antalet Inline-Input-Terminals kan anpassas optimalt efter applikationerna.

Topologi: anslutning av färddataskrivare för fartyg enligt NMEA 0183  

Standardiserad kommunikation med datafärdskrivare för fartyg via NMEA 0183