Brygga

Brygga

För en klar sikt

Styrsystems- och visualiseringslösningar sörjer för högsta säkerhet även vid stark sjögång och svåra ljusförhållanden.

På grund av den exponerade omgivningen ställer fartyg speciella krav på automationssystemens tillförlitlighet. Likaså är en entydig visualisering och användarstyrning oumbärlig för en säker fartygsdrift även vid stark sjögång och olika ljusförhållanden.

Phoenix Contact erbjuder skräddarsydda lösningar för fartygsbryggor från tillförlitliga styrsystemslösningar tack vare bortfallssäker redundans till marina enheter för drift och övervakning.

Fördelarna

  • Testad kvalitet: Certifierad enligt GL, LR, BV, DNV, ABS och EN 60945
  • Ekonomiska lösningar för modernisering och expansion av anläggningar
  • Marina HMIs och industridatorer med kompassskyddsavstånd enligt ISO R 694 och DIN EN 60945 avsnitt 11.2

Kontroll för marina applikationer

Kontroll för marina applikationer  

HMI för användning på bryggan

För användning på bryggor behövs det HMI-enheter som klarar de höga kraven för fartyg.

Dimning av industriella, resistiva pekskärmar och det integrerade signalhornet tillhör funktionsomfånget. Externa enheter för signalering kan styras via den potentialfria utgången.

Redundant multi-client-visualisering

Visualisering på en marin HMI  

Trådad visualisering tack vare multi-client-lösning

Med våra styr- och övervakningslösningar säkerställs att rätt information är tillgänglig på rätt plats.

Klienterna hämtar då informationen från en redundant konstruerad server. Vid den centrala industridatorn fastställs åtkomsträttigheterna och vilken klient som får vilka undergrupper. Grunden för det är hård- och mjukvara som är särskilt anpassad för fartygskonstruktion.

Lösningar för vindrutespolanläggningar

Fartygsbryggans vindrutor  

Bästa sikt från bryggan

För säkerheten ombord behöver det hela tiden säkerställas att kaptenen har klar sikt.

Med en tillförlitlig automation av vindrutespolanläggningarna sörjs för en säker fartygsdrift även vid stark sjögång.

Enkelt konfigurerbar, trådad visualisering

Realisera en trådad multi-client-visualisering med åtkomst till marina pekskärmar baserat på en redundant OPC-server. Larm- och övervakningsfunktioner finns hela tiden i uppsikt tack vare åtkomst till en konsistent databas på olika platser på fartyget. Med redundant konstruerade system sörjs för en högtillgänglig datakommunikation ombord. Med HMI:n styrs även belysning och klimat bekvämt.

Topologi: trådad visualisering som är enkel att konfigurera  

Lösning för en högtillgänglig datakommunikation ombord