Hallberg-Rassy: säker på sjön med överspänningsskydd

Applikation

Hallberg-Rassy Varvs AB in Ellös, Sverige bygger segelbåtar i lyxklassen som till exempel den knappt 20 meter långa snabbseglaren HR 64. Tillsammans med Sunny Times båtägare, Günther Cramer, har Phoenix Contact utarbetat ett överspänningsskyddskoncept, och installerat det på segelbåten.

Starta video

Lösning

Skyddskonceptets omsättning inkluderar områden med utvändigt och invändigt blixtskydd samt katodiskt blixtskydd. Eftersom alla metalledningar jordas via kölen, måste känsliga enheter för navigation, kommunikation, styrsystem och drift säkras mot överspänningsströmmar med motsvarande enheter för överspänningsskydd.

Även vid överspänningsinkopplingar till landförsörjningen ska motsvarande skyddsenheter användas. Det katodiska korrosionsskyddet säkrar offeranoder, som skyddar drivaxeln och andra metallkomponenter från slitage.

Facit

Det omfattande skyddskonceptet och det fackmässiga utförandet ombord ger högsta säkerhet mot fel hos oumbärliga instrument ombord - på hög sjö och i hamn.