Kommunikation med maskiner i hela världen

Kommunikation med maskiner i hela världen

Global åtkomst till maskiner

Samlar in alla data från din maskin snabbt och säkert.

Genom den globala användningen av maskiner blir den globala kommunikationen med maskiner allt viktigare för att undvika dyra serviceinsatser på plats. Dessutom kräver den moderna produktionen nätverk som möjliggör utbyte av data mellan olika processer och maskiner.

Industrial Ethernet är den snabba standarden för en integrerad kommunikation mellan kontor och produktion. Våra produkter möjliggör konstruktion av kraftfulla Ethernet-nätverk, en effektiv fjärrövervakning, kontinuerlig datainsamling och automatisk tidig varning. Du garanteras dessutom datasäkerhet och skyddas mot obehörig åtkomst och manipulation.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng