Minska antalet tillbehör och sänk lagerkostnaderna

Minska antalet tillbehör och sänk lagerkostnaderna

Ett system, full flexibilitet

Minska antalet tillbehör och var fortfarande flexibel med standardiserade produkter och enhetliga tillbehör.

För dig är perfekt anpassade produktlösningar en avgörande faktor för att hålla tillverkningskostnaderna för en maskin så låga som möjligt. Du kan använda våra standardiserade och enhetliga tillbehör i många produktgrupper. Så minskar du ditt tillbehörslager, sänker dina lagerkostnader och håller dig ändå flexibel. Standardiserade produkter förenklar drifttagning och underhåll för dina montörer och servicetekniker tack vare enhetliga design- och användningskoncept.

Med CLIPLINE complete har du ett radplintsystem tillgängligt för alla anslutningar. Realisera alla standard-reläapplikationer med reläsystemet RIFLINE complete och använd I/O-systemet Axioline F för alla vanliga nätverk.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng