Tillbaka till översikten

Trådlös energimanagement i energiintensiv drift

Översikt

  • Speciellt energiintensiva industrier, såsom stål- och kemibranschen, drar nytta av ett system för energimanagement.
  • Med Phoenix Contacts nätverksanpassade energimätutrustning upptas elektriska parametrar hos maskiner och anläggningar centralt och på plats.
  • Tack vare det trådlösa systemet Radioline kan även avlägsna och svårtillgångliga mätställen täckas kabellöst.

Användning

Öka energieffektiviteten, sänka kostnaderna  

Identifiera potentiella energibesparingar och sänka energikostnaderna

Smidesindustrin är en av de mest energiintensiva branscherna på den tyska marknaden. Förutom sänkningen i energiförbrukning totalt lägger företagen fokus speciellt på reduceringen av den reaktiva effekten och ökningen av produktionsanläggningarnas sammanlagda effekt, t.ex. för induktiv uppvärmning av block eller för stansning före formande enheter.

För att klara de långsiktigt stigande energikostnaderna på ett bra sätt, rekommenderas operatörer att kontrollera sina energikostnader och att optimera dem. En förutsättning för detta är en transparent upptagning av maskiners och anläggningars elektriska värden. Om det behöver förläggas flera ledningar för att ansluta mätinstrumenten, blir de motsvarande systemen en kostsam upprustning för företaget. I detta fall erbjuds en trådlös lösning, som sparar på kostnader och arbete vid trådningen.

Lösning

Radioline-nätverk  

Anslut ditt styrsystem med seriella fältenheter trådlöst

Nätverksanpassade EMpro-energimätinstrument registrerar och övervakar alla elektriska parametrar hos maskiner och anläggningar centralt och på plats.

Med det trådlösa systemet Radioline kan även avlägsna och svårtillgångliga mätställen täckas kabellöst. Det trådlösa systemet fungerar som RS-485-kabelersättning mellan styrsystemet och EMpro-mätutrustningar.

De avsevärda elektromagnetiska belastningarna genom transformatorer och elektromagnetisk induktion, och de höga temperaturerna och hamrarnas ständiga vibrationer utgör inga problem för de trådlösa Radioline-modulerna eller för EMpro-mätutrustningen.

Data som kodas i Modbus RTU och som överförs trådlöst bearbetas i ett centralt styrsystem. Användaren får hela tiden utvärderingen från en webbserver, som den kan hämta på kontoret från Ethernet-nätverket. Dessutom lagras data i en SQL-bank, för att kunna ge uppgifter till skatteverket.

EMpro energimätinstrument  

EMpro energimätinstrument övervakar anläggningens elektriska parametrar

Phoenix Contacts EMpro-energimätutrustning är den perfekta lösningen för din energimanagement:

  • Direkt åtkomst till mätvärdena – med en knapptryckning direkt på enheten eller centralt från kontrollrummet
  • Användarvänlig konfiguration med egen panel på plats eller från datorn via webbservern
  • Enkel integrering i nätverket tack vare flexibla anslutningsalternativ
  • Hög planerings- och investeringssäkerhet genom tilläggbara funktions- och kommunikationsmoduler
Radioline trådlös modul med Trusted Wireless-teknik  

Tillförlitlig trådlös övervakning med Trusted Wireless-teknik

Om det finns seriell kringutrustning eller fler styrsystem – Trusted Wireless 2.0-tekniken garanterar tillförlitlig överföring även i tuffa industrimiljöer, oavsett protokoll.

  • Räckvidd på upp till flera kilometer – tack vare inställbara datahastigheter
  • Hög tillförlitlighet tack vare ny Trusted Wireless 2.0-teknik, AES-kryptering, frekvenshoppning och samexistenshantering
  • Flexibel nätverksstruktur – Radioline stöder både punkt-till-punkt förbindelser och även komplexa meshnätverk med upp till 250 enheter

Fördelarna

  • Spara på kostnader och arbete genom att avstå från krävande kabeldragning
  • Säker och tillförlitlig dataöverföring i miljöer med störning av den elektromagnetiska kompatibiliteten tack vare okänslig trådlös teknik
  • Effektivitetsökning för hela företaget tack vare upptagning av energiförbrukningen
  • Framtidsorienterad lösning för energiintensiva företag genom flexibel expansion med ytterligare mätpunkter
  • Skatteförmåner och attraktiva energipriser genom enkel upptagning av energiförbrukning för myndigheter

Produktöversikt

Här kan du se en översikt över Phoenix Contacts produkter som används i de beskrivna lösningarna.

EnergimätinstrumentTypArtikelnummer
Energimätinstrument för upp till 500 VEEM-MA2002901362
Energimätinstrument för upp till 500 V, med RS-485-gränssnittEEM-MA2502901363
Energimätinstrument för upp till 500 V, kan byggas ut med kommunikations- och funktionsmodulerEEM-MA4002901364
Energimätinstrument för upp till 700 V, kan byggas ut med kommunikations- och funktionsmodulerEEM-MA6002901366
Energimätinstrument för upp till 700 V, kan byggas ut med kommunikations- och funktionsmoduler, med 24 V DC matningsspänningEEM-MA600-24DC2902352
   
Trådlösa modulerTypArtikelnummer
Trådlös 2400 MHz transceiver med RS-232/485 2-tråd-gränssnitt, kan utökas med I/O-expansionsmodulerRAD-2400-IFS2901541
Trådlös 868 MHz transceiver med RS-232/485 2-tråd-gränssnitt, kan utökas med I/O-expansionsmodulerRAD-868-IFS2904909
Trådlös 900 MHz transceiver med RS-232/485 2-tråd-gränssnitt, kan utökas med I/O-expansionsmodulerRAD-900-IFS2901540
   
TillbehörTypArtikelnummer
Konfigurationssticka, unikt nätverks-ID, RF-band 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Konfigurationssticka, unikt nätverks-ID, RF-band 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Konfigurationssticka, unikt nätverks-ID, RF-band 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Konfigurationssticka, unikt nätverks-ID, RF-band 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Konfigurationssticka, unikt nätverks-ID, RF-band 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Memorystick, för lagring av individuella konfigurationsdataRAD­-MEMORY2902828
DIN skene-konnektor för DIN skene-strömförsörjningME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
USB-kabel för diagnostik och konfiguration av trådlösa modulerRAD-­CABLE­-USB2903447
Strömförsörjning för DIN-skena, primärswitchad, smal konstruktionMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
EnergimätinstrumentTypArtikelnummer
Energimätinstrument för upp till 500 VEEM-MA200
Energimätinstrument för upp till 500 V, med RS-485-gränssnittEEM-MA250
Energimätinstrument för upp till 500 V, kan byggas ut med kommunikations- och funktionsmodulerEEM-MA400
Energimätinstrument för upp till 700 V, kan byggas ut med kommunikations- och funktionsmodulerEEM-MA600
Energimätinstrument för upp till 700 V, kan byggas ut med kommunikations- och funktionsmoduler, med 24 V DC matningsspänningEEM-MA600-24DC
   
Trådlösa modulerTypArtikelnummer
Trådlös 2400 MHz transceiver med RS-232/485 2-tråd-gränssnitt, kan utökas med I/O-expansionsmodulerRAD-2400-IFS
Trådlös 868 MHz transceiver med RS-232/485 2-tråd-gränssnitt, kan utökas med I/O-expansionsmodulerRAD-868-IFS
Trådlös 900 MHz transceiver med RS-232/485 2-tråd-gränssnitt, kan utökas med I/O-expansionsmodulerRAD-900-IFS
   
TillbehörTypArtikelnummer
Konfigurationssticka, unikt nätverks-ID, RF-band 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Konfigurationssticka, unikt nätverks-ID, RF-band 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Konfigurationssticka, unikt nätverks-ID, RF-band 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Konfigurationssticka, unikt nätverks-ID, RF-band 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Konfigurationssticka, unikt nätverks-ID, RF-band 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Memorystick, för lagring av individuella konfigurationsdataRAD­-MEMORY
DIN skene-konnektor för DIN skene-strömförsörjningME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
USB-kabel för diagnostik och konfiguration av trådlösa modulerRAD-­CABLE­-USB
Strömförsörjning för DIN-skena, primärswitchad, smal konstruktionMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Tillbaka till översikten
Applikationsexempel
  • Trådlös energimanagement i energiintensiv drift