Överföring och distribution

Hög tillgänglighet

Hög tillgänglighet

Minimera avbrottstider vid underhåll eller störning i näten: Vi har den passande lösningen.

Tillbaka till Energiteknik

Kategorier

Basen för överförings- och distributionsnät är absolut bästa tillgänglighet till systemen. Vill du driva näten ännu säkrare och lönsammare? Phoenix Contact erbjuder konstant säkra produktlösningar.

Säker drift av energinät

Störningsfria och säkra överförings- och distributionsnät  

Störningsfria och säkra överförings- och distributionsnät

Återkommande inspektioner av skyddssystemen är mycket viktigt för den störningsfria och säkra driften av överförings- och distributionsnät. Detta gäller för områden inom den allmänna energiförsörjningen och även för industrin, järnvägsteknik och fartygskonstruktion.

Typiska driftsstatus och fel simuleras under testerna, de logiska reaktionerna och kopplingsprocesserna utvärderas.

Phoenix Contact erbjuder lösningar för varje applikation med radplintarna CLIPLINE complete och mätomvandlarplintarna i ME-serien.

Vi har utvecklat speciellt anpassade produkter för nätdriften för att man skall vara helt säker.

Den traditionella användningen av kvalitativa material garanterar långfristig säkerhet i våra komponenter.