Termer

Inom varje affärsområde växer ett eget språk och en egen terminologi fram, ibland bara för att ge befintliga tekniker nya namn. Här hittar du förklaringar på vanliga begrepp som används inom elektromobilitet.

ACVäxelström
CCSCombined Charging System: kombinerat laddningskontaktsystem, där både AC- och DC-laddning kan erbjudas med bara ett fordonsuttag.
KomboÄldre benämning på Combined Charging System
KontaktLaddningskontakt som ansluts till fordonet.
CPControl Pilot: Benämning på kontaktdonet/ledningen som används för att förmedla kommunikationsinformation.
DCLikström
EVElectric Vehicle
GB/TKontaktgeometri för den kinesiska marknaden.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device
OCPPOpen Charge Point Protocol: Används för kommunikation mellan laddningsstationen och ett backendsystem.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle
PluggLaddningskontakt som ansluts till laddningsstationen.
PPProximity Pilot – kontakt som används för att beräkna ledningens strömledningsförmåga och aktivera körspärren.
HonutgångLaddningsuttag i laddningsstationen.
Typ 1Kontaktgeometri för den amerikanska marknaden och delvis även för den japanska marknaden.
Typ 2Kontaktgeometri för den europeiska marknaden
FordonsingångLaddningsuttag i fordonet.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng