Överspännings- och apparatskydd för LED-belysningssystem

Överspännings- och apparatskydd för LED-belysningssystem

Pålitligt skydd

Phoenix Contact gör din LED-belysning riktigt långlivad.

LED-tekniken möjliggör lösningar med lång livslängd för gatu- och objektbelysning. Bortfall i förtid på grund av överspänningar minskar de potentiella besparingarna med energisnåla LED-lampor avsevärt. Det beror ofta på driftdonen som är känsliga mot transienta överspänningar.

LED-skyddsenheterna är dimensionerade så att de kan installeras direkt i belysningen eller i kabelkapslingen. Genom den förstärkta isoleringen är användningen i LED-applikationer i skyddsklass II möjlig utan vidare.

Fördelarna

  • Enkel eftermontering tack vare kompakt format
  • Flexibel fastsättning med integrerade avlånga hål
  • Olika användningsområden tack vare varianter för skyddsklass I och II
  • Hög spänningstålighet med dubbel isolering
  • Många användningsmöjligheter tack vare stort spänningsområde

Skydd mot överspänningsskador för belysningssystem

Hitta din lösning snabbt

På följande länk hittar du våra produkter för överspännings- och apparatskydd för LED-belysningssystem.