Kontakter för LED-kretskort

Kontakter för LED-kretskort

Effektiv och säker koppling

Phoenix Contact erbjuder flexibla lösningar för Wire-to-Board, Board-to-Board och Wire-to-Wire.

Utnyttja fördelarna med de endast 5 mm höga och optimerade kontakterna i PTSM-serien för LED-applikationer. Integrera flera komponenter på litet utrymme, t.ex. på ett kretskort. Så sparar du tid vid installationen med den snabba push-in-anslutningen.

Fördelarna

  • Omfattande program med Wire-to-Board-, Board-to-Board- och Wire-to-Wire-anslutningar
  • Kraftfull push-in-anslutning för ström upp till 6 A
  • Hög mekanisk säkerhet tack vare stabilt lödankare på sidan
  • Utformad för automatiserade SMD- och THR-processer

Tre anslutningslösningar – en design

Hitta din lösning snabbt

Under följande länk hittar du alla kretskortsanslutningar för LED-kretskort.