Kontakter för flexibla LED-kretskort

Kontakter för flexibla LED-kretskort

Enkel anslutning på plats

Oavsett om det är för matning eller kort-till-kort – PTF-serien från Phoenix Contact garanterar säkra anslutningar.

Med nya jackbara anslutningar i PTF-serien ansluter du flexibla LED-kretskort snabbt och enkelt. De vita anslutningarna kan integreras diskret i applikationen och minimerar tack vare sin platta konstruktion oönskade skuggor på LED-kretskortet.

Fördelarna

  • Lödning av anslutningsslitsar i angivna kontaktytor är inte nödvändigt
  • Säker låsning på kretskortet med integrerad låsmekanism
  • Finns som kabel-till-kort eller som kort-till-kort för 8 mm och 10 mm breda LED-remsor
  • Klarar hög strömbelastning vilket möjliggör anslutning av långa LED-sträckor utan ytterligare matning
  • Det finns hörnkopplingar och T-anslutningar vilket underlättar integration i ljusapplikationen

Den innovativa anslutningen för flexibla LED-kretskort

Hitta din lösning snabbt

På följande länk hittar du alla kretskortskontakter för flexibla LED-kretskort.