Kapslingssystem för elektrisk utrustning

Alltid korrekt kapsling

Alltid korrekt kapsling

Alla möjligheter finns att utforma utrustningen professionellt med det omfattande sortimentet med elektronikkapslingar.

Komplett flexibilitet vad gäller form, färg och funktion – det är grundtanken i elektronikkapslingar från Phoenix Contact. Montering på vägg, handhållen kapsling eller på DIN-skena, allt från ljusgrå till himmelsblå, smal eller bred, här finns alltid den korrekta kapslingen med passande anslutningsteknik för elektroniken.

Fördelarna

  • Optimal utformning av utrustningen med ett omfattande sortiment av kapslingsteknik
  • Optimala synergieffekter med kapslingar och anslutningsteknik från ett och samma system
  • Snabb och enkel installation med integrerad bussanslutning
  • Kundanpassade variationer med märkning, fräst och stansad kapsling
  • Individuell utveckling av dina idéer med hjälp av vår kunskap som erfaren kapslingstillverkare

Aluminiumkapsling i UM-ALU-serien för kopplingsskåp

Kapsling för kopplingsskåpet  

Aluminiumprofilkapsling UM-ALU för DIN-skena

Kapslingarna erbjuder bästa flexibilitet och individualitet. Gör kapslingen exakt efter PCB:ernas storlek och integrera själv stora komponenter. Aluminiumkapslingarna skyddar din elektronik effektivt mot termisk och elektromagnetisk påverkan.

  • Flexibel konstruktion – med flera styrspår för PCB:n
  • Individuellt anpassningsbar – med flexibla aluminiumhuvar
  • Variabel montering: på väggen eller på DIN-skenan

Aluminiumkapsling i HC-ALU-serien för fältapplikationer

Handheld kapsling HC-ALU för utomhusapplikationer  

Handhållen kapsling HC-ALU för utomhusapplikationer

De stänkskyddade handhållna kapslingarna övertygar med ergonomisk design. Samtidigt erbjuder den jämna ytan plats för märkningar. Fördjupningar i sidodelarna och i profillocket möjliggör formnära integrering av t.ex. folietangentbord.

Detta ger professionell handhållen kapsling för stationära och mobila användningar med passande anslutningsteknik i skyddsklass IP65/67.

Professionell service för individuella kapslingar

Kundanpassade kapslingsvarianter  

Kundanpassade kapslingsvarianter

Moderna och intelligenta kapslingar kräver allt oftare individuell anpassning till olika förhållanden.

Metall eller plast, speciell kapslingsfärg, märkning, fräsning eller stansning, vi tar fram en kapslingslösning gemensamt med vårt servicecenter.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om apparatanslutning
för data, signaler och ström.