Anslutningsteknik för kompakta kapslingsfronter

Mer anslutning i smalt utrymme

Mer anslutning i smalt utrymme

Våra kompakta kontakter erbjuder hög packningstäthet i utrustningens front.

Phoenix Contact erbjuder kontakter och kretskortsplintar för optimal integrering av utrustningsfronter och kapslingar. Den platssparande låsmöjligheten tillsammans med kompakta grunddelar ger nya design- och utvecklingsmöjligheter.

Fördelarna

  • Spara plats med reducerade storlekar
  • Servicevänligt med lätt tillgänglig låsspak i Lock & Release-system
  • Anslut och lossa tidsoptimerat med push-in-anslutning
  • Extra säkerhet även vid kraftiga vibrationer med innovativt låssystem

Lock & Release – säkert och platssparande

Lock Release – säkert och platssparande  

DFMC-kontakt och DMC-grunddel med Lock & Release

Lock & Release-systemet låser automatiskt vid anslutningen och erbjuder en bekväm öppning av kontakten. De kompakta reflowlödningskompatibla grunddelarna kan enkelt integreras i SMT-processen.

  • Bygghöjd endast 13,25 mm
  • Push-in-anslutning för styva och flexibla ledare
  • Ledararea upp till 1,5 mm²
  • Rastermått på 3,5 mm

Frontal ledaranslutning för smala kapslingsfronter

Optimal platsanvändning med seriekopplingsbara plintar  

Seriekopplingsbara SPT-kretskortsplintar

Största plintutrymme med minimala mått, det erbjuder de seriekopplingsbara plintarna i SPT-serien.

  • Bekväm och snabb ledaranslutning med push-in-anslutning
  • Generöst tilltagna märkningsytor
  • Ledararea upp till 2,5 mm²
  • Anslut och lossa ledaren med en spak

Flerledaranslutning, enkelt och kompakt

Två ledare, en potential, enkelt och kompakt  

Frontal ledaranslutning av två ledare på en potential med TVFKC-kontakter

Anslut två ledare till en plint med TWIN-kontakter och det mycket kompakt.

  • Snabb anslutningsteknik med verktygslös push-in-anslutning
  • Enkel och bekväm busskoppling av två ledare per kontakt
  • Ledararea upp till 2,5 mm²

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om apparatanslutning
för data, signaler och ström.