Anslutningsteknik för SMT-produktion

Kvalitet och precision för höga krav

Kvalitet och precision för höga krav

Integreringen av THR-komponenter i SMT-processer förenklar modultillverkningen och sänker kostnader.

Användning av helautomatiserade bestyckningsmetoder med SMT-linjer innebär en kostnadseffektiv och snabb produktionsmetod. Vi erbjuder reflow-lödkompatibla kontakter och kretskortsplinter, anpassade direkt till processen vad gäller design, materialval och förpackningsformat.

Fördelarna

  • En process för två komponenttyper med användning av THR- och SMD-teknik
  • Spara kostnader – genom integrering i SMT-produktionsprocessen
  • Automatiserade bestyckningsprocesser med produktionsoptimerad förpackning med band eller platta

Högprecisionsstiftlister för ökade toleranskrav

Automatiserad kretskortsbestyckning med THR-komponenter  

Automatiserad kretskortsbestyckning med THR-komponenter

THR-komponenter från Phoenix Contact uppfyller kraven på positionstolerans i kontakter enligt norm IEC 61760-3. I applikationer med ökade krav har programmet utökats med högprecisa stiftlister.

  • Positionsavvikelse mindre än ±0,1 mm runt stiftspetsens nolläge.

Höga kvalitetsanspråk

Högtemperaturprintplintar MKDS-HT  

Högtemperaturprintplintar MKDS-HT

THR-kretskortsplintar är kvalificerade enligt norm IPC/JEDEC J-STD-020. Både material och design garanterar användning i reflow-lödning med lödprofiler vid klassificeringstemperaturer upp till 260 °C.

M12-vägg-genomföringskontakt för THR-applikationer

M12-kontaktbärare för reflow-processen  

M12-kontaktbärare för reflow-processen

THR-kompatibla M12-apparatkontakter sätts och löds på kretskortet med SMD-komponenter i samma metod och under samma villkor.

Processoptimerad geometri och automatkompatibla förpackningar ger en enkel och snabb bearbetning i Pick & Place-bestyckningsprocesser.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om apparatanslutning
för data, signaler och effekt.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Through Hole Reflow-lödning

Arbeta snabbt, ekonomiskt och helt automatiskt.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng