Anslutningsteknik för processindustrin

Var säker med Ex

Var säker med Ex

Produktprogrammet kretskortsplintar och kontakter med Ex-godkännande är speciellt konstruerad för användning inom explosionsfarliga områden.

Kretskortsplintar och kontakter med Ex-godkännande från Phoenix Contact är speciellt konstruerade för användning inom explosionsfarliga områden. De uppfyller t.ex. kraven för användning i processteknik.

Fördelarna

  • Flexibilitet vid kapslingsdesign med omfattande produktprogram med skruv- och fjäderkraftsanslutning
  • Flexibelt användbar med jackbara och icke jackbara produkter
  • Användning inom farliga områden med godkännande för ökad säkerhet Ex e

Omfattande produktsortiment med Ex-godkännande

Kontakter med Ex-godkännande  

Kretskortsplintar med Ex-godkännande för ökad säkerhet

Välj mellan jackbara och icke jackbara lösningar. Kretskortsplintarna och grunddelarna är dessutom konstruerade för våglödningsprocesser.

Följande anslutningsmöjligheter för ledare finns för nödvändig flexibilitet:

  • Skruvanslutning
  • Push-in anslutning
  • Fjäderkraftanslutning

Observera explosionsfara!

Uppkomst av explosion  

Explosioner kan uppstå när brännbart material, syre och antändningskällor möts.

Säkerheten för människa, maskiner och byggnader samt miljöskydd har högsta prioritet. Förebyggandet av explosioner spelar även en viktig roll. Dessa kan uppstå när syre, brännbart material och en antändningskälla möts.

Produkterna har ett komponentgodkännande enligt standarderna IEC/EN 60079-0 och IEC/EN 60079-7, som definierar kraven på apparater i explosionsfarliga atmosfärer.

Godkännande

Brännbart materialGas, dimma, vätska, damm
SkyddsklassEx e (ökad säkerhet)
ApparatgruppII
Apparatkategori2 GD
ApparatskyddsnivåGb (tillfällig förekomst av brännbara material)
GasgruppIIC (tändenergi <60 μJ
TilläggsvillkorU (komponentgodkännande, separata produkter kan inte användas)

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om apparatanslutning
för data, signaler och ström.