Anslutningsteknik för effektelektronik

Effektstark i anslutningen

Effektstark i anslutningen

Applicera höga strömmar i utrustningen på säkert sätt med kontakter, kretskorts- och genomföringsplintar.

Phoenix Contact erbjuder ett komplett produktprogram med kontakter, kretskorts- och genomföringsplintar för applikationer med höga strömmar. En passande lösning för varje användning: Areor från 0,2 till 150 mm², ström upp till 309 A och spänning upp till 600 Volt UL/1000 V IEC.

Fördelarna

  • Flexibla anslutningsmöjligheter för ledare upp till 150 mm² med skruv-, fjäderkraft- och kabelskoanslutningsteknik
  • Flexibelt användbara, kontakter, kretskorts- och genomföringsplintar
  • Säker strömöverföring upp till 309 A tack vare intensiva laboratorietester och högkvalitativa material
  • Internationellt användbart med UL- och IEC/DIN VDR-godkännande

Anslut 76 A kretskortsplintar enkelt och snabbt

Anslut ledare utan verktyg  

SPT- och PL-serien med snabbanslutningsteknik

Med snabbanslutningstekniken ansluter du enkelt ledare upp till 25 mm².

  • Vid PL-seriens ledaranslutning har du valet mellan "enhands-vipparmprincipen" utan verktyg eller push-in-anslutning.
  • SPT-serien med push-in-anslutning möjliggör snabb anslutning av styva eller flexibla ledare med trådändhylsa upp till 16 mm² utan verktyg.

125 A jackbart på kretskortet, det är rekord

Jackbar PC 35-kretskortsplint  

PC 35-kontakt med skruvanslutning

De unika PC 35-kontakterna för ledare upp till 35 mm² överför ström upp till 125 A till kretskortet. Anslutningen kan även erhållas inom de högre effektklasserna med de låga kontakt- och dragkrafterna vid ledaranslutningen.

Dessutom ger den integrerade dubbelflänsen en säker montering mot kapslingsväggen.

309 A genom väggen, säkert monterat

Genomföringsplintar  

Genomföringsplintar med skruv-, kabelsko- och push-in-fjäderkraftsanslutning

Dra starkström säkert genom väggen med valfritt anslutningssätt. Plintarna består av en inre och en yttre del och hakas ihop utan verktyg. Låsningen ger stabilitet, oberoende av väggens tjocklek.

  • Ström upp till 309 A
  • Spänning upp till 600 V UL/1000 V IEC
  • Ledarareor upp till 150 mm²

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om apparatanslutning
för data, signaler och effekt.