Anslutningsteknik för solpaneler

Kabeldra solpaneler säkert

Kabeldra solpaneler säkert

Anslut AC-, DC- och datakablar utan specialverktyg säkert på plats.

Anslut solpanelsmoduler, anslutningsboxar och växelriktare enkelt och säkert med det unika SUNCLIX-anslutningssystemet. SUNCLIX erbjuder ett speciellt kompakt DC-anslutningssystem för integrerade solpaneler.

Fördelarna

  • Allt från samma leverantör: komplett kontaktprogram för AC, DC, signaler och data
  • Snabb och säker konfektionering utan specialverktyg med snabbanslutningsteknik
  • Framtidssäkert kablage av solcellsanläggningar med komponenter för spänning upp till 1500 V
  • Hög flexibilitet med anslutninglösningar för kablar från 2,5 till 16 mm²
  • Långlivad och säker förbindelse med testade och certifierade komponenter

DC-kontakter från modul till växelriktare

Konfektionerbara DC-kontakter SUNCLIX

Verktygslöst konfektionerbara DC-kontakter SUNCLIX

Anslut anläggningarna enkelt och säkert på plats med de enkla DC-kontakterna och passande väggenomföringar. För in den avisolerade ledaren i fjäderplinten, stäng fjädern, färdigt – så enkelt är SUNCLIX.

  • Spänning upp till 1500 V
  • Ström upp till 65 A
  • Ledaranslutning från 2,5 till 16 mm²

AC-kontakter från växelriktare till ingående ström

Konfektionerbara DC-kontakter SUNCLIX mini för fasadsolpaneler

Verktygslöst konfektionerbara AC-kontakter SUNCLIX

SUNCLIX AC-kontakter erbjuder en bekväm och verktygslös fjäderkraftanslutning av 3-poliga AC-kablar till solväxelriktaren. Anslut genomgående med det unika SUNCLIX-systemet med fjäderteknik ända från ingående ström.

  • Spänning upp till 300 V
  • Ström upp till 25 A
  • Ledaranslutning från 2,5 till 6 mm²

Miniatyr DC-kontaktsystem för byggnadsintegrerade solpaneler

Anslutningsdosa för kristallinmoduler

SUNCLIX mini för kompakt DC-anslutning

Ta upp solenergi inte bara från taket, utan från hela byggnadsytan. För denna trend inom energiproduktion erbjuder Phoenix Contact med SUNCLIX mini ett extra kompakt DC-kontaktsystem för spänningar upp till 1000 V.

  • DC-kontakter med endast 11 mm diameter snabbanslutning
  • Kopplingsbox för integrering i fasadmodulen
  • DC-diodmodul för minskning av bakströmmar

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om apparatanslutning
för data, signaler och ström.