Anslutningsteknik för fiberoptik

Störsäkert och potentialfritt

Störsäker och potentialfri

Det spelar ingen roll vilken fibertyp eller gränssnitt, välj anslutningssätt i vår breda portfölj.

Hög överföringshastighet, låg dämpning, inga elektromagnetiska störningar: fiberoptikkablar tillhör modern överföringsteknik för industrianläggningen och infrastrukturapplikationer. Satsa på den långa erfarenheten hos Phoenix Contact.

Fördelarna

  • Brett kontaktprogram för alla vanliga fibertyper i IP20
  • Konfektionerade ledningar i kundanpassade längder
  • Snabb konfektionering i fält med professionella verktyg
  • Högkvalitativa kablar för alla på marknaden tillgängliga gränssnitt och nätverk

Kontakter för optisk anslutning

Fiberoptisk kabel i varje utförande  

Fiberoptisk kabel i varje utförande

Vi erbjuder passande fiberoptiska kontakter i skyddsklasserna IP20 till IP67 för varje applikation, överföringssträcka och gränssnitt. Välj passande kontakter beroende på fibertypen för följande gränssnitt:

  • LC/LC-duplex
  • SC-RJ/SC-duplex
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Fiberoptiska kablar enligt önskemål

Olika fiberoptiska kablar för varje applikation  

Olika fiberoptiska kablar för varje applikation

Fiberoptiska kablar kompletterar det fiberoptiska programmet till ett komplett överföringssystem med många möjligheter:

  • Förkonfektionerad fiberoptisk kabel med fritt valbara kontaktkombinationer
  • Fiberoptisk kabel som metervara
  • Förkonfektionerad patchkabel för snabb integrering av fiberoptisk utrustning i befintliga fiberoptiska nät

Verktyg för enkel egen kontaktering på plats

Verktyg för enkel egen kontaktering på plats  

Verktyg för enkel egen kontaktering på plats

Bearbeta och kontaktera fiberoptiska kontakter och kablar exakt, snabbt och säkert med våra verktyg, speciellt utvecklade för fiberoptisk teknik. Även direkt på plats.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om apparatanslutning
för data, signaler och ström.