Anslutningsteknik för E-mobility

Ledande inom E-mobilityt

Ledande inom E-mobility

Utforma modern infrastruktur med vårt unika laddningssystem.

Laddningsystem från Phoenix Contact skapar en ny standard inom laddningsprocessen av eldrivna fordon. Laddningssystem från Phoenix Contact sätter standarder för laddningsprocessen av eldrivna fordon. T.ex har vi utvecklat det s.k. Combined AC/DC Charging System för laddning med lik- och växelström i samarbete med stora tyska fordonstillverkare.

Fördelarna

  • Unikt kontaktsortiment med typ 1, typ 2 och GB-varianter
  • Bekväm hantering – med ergonomiskt format handtag
  • Särskilt robust och långlivat tack vare högkvalitativa material och stabil konstruktion
  • Säker användning: tack vare ett låsningssystem med flera steg mellan laddningskontakt och fordon

AC-laddningskontaktsystem, alla typer i samma system

AC-laddningskontaktsystem typ 2  

AC-laddningskontaktsystem typ 2

Phoenix Contact erbjuder det passande AC-laddningssystemet för alla världens standarder. Speciella låskoncept förhindrar att kontakten dras ut för tidigt eller oavsiktligt under laddningen.

  • Typ 1 (USA/Japan) – ström upp till 32 A och spänning upp till 250 V
  • Typ 2 (Europa) – ström upp till 63 A och spänning upp till 480 V
  • GB-Standard (Kina) – ström upp till 32 A och spänning upp till 440 V

Kombinerat AC/DC-kontaktsystem för snabb laddning

Ingående kontakter och sockeluttag för elektromobilitet  

DC-laddningskontaktsystem typ 2

Laddningen av eldrivna fordon med lik- och växelström stöds med det s.k. CCS - Combined AC/DC Charging System. En enda laddningskontakt är nödvändig för AC och DC med den universella kontakten på fordonssidan.

AC-kontaktdon typ 2 ansluts om man laddar med AC. För en snabb laddning på resan ansluts DC Connector typ 2 i uttaget med upp till 200 A.

Laddningskontaktsystem för nyttofordon

DC-kontakter för nyttfordon  

Kontaktsystem för eldrivna nyttofordon

Phoenix Contact erbjuder förutom det standardiserade kontaktsystemet för bilar även högeffektskontakter för DC-laddning av större växelbatterienheter upp till 400 A.

DC-växlingsbatterikonceptet lämpar sig utmärkt för nyttofordon som gaffeltruckar, transport- och rengöringsfordon samt persontransport med bussar.

Övervaka och kontrollera

Laddningsstyrning EV Charge Control  

Laddningsstyrning EV Charge Control

Med EV Charge Control laddar du elfordon pålitlig och enligt standarden – utan extra styrsystem. Utnyttja den flexibla laddningsstyrningen i olika applikationer.

EMpro-energimätutrustning och PACT-strömomvandlare ger alltid en översikt över relevanta elvärden i laddningsstrukturen.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om apparatanslutning
för data, signaler och ström.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/main/solutions/subcategory_pages/Device_Manufacturer_Connection_Technology_Power_Electronic/2d7942b3-bc82-473d-9c98-b47bd09c4df7

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng