Anslutningsteknik för ställdon

Maximal effekt med minimalt utförande

Maximal effekt med minimalt utförande

Använd de nya M12- och M17-kontakterna för utveckling av kompakt utrustning.

Ställdon och apparater blir mindre och effektivare. Phoenix Contact erbjuder en passande lösning med de nya M12- och M17-kontakterna: kompakta anslutningar för ström upp till 20 A.

Fördelarna

  • Spara plats med samma effekt med minskad storlek
  • Anslut snabbt och säkert genom en halv vridning med SPEEDCON-snabblås
  • Felfri anslutning med mekanisk kodning för M12 AC- och DC-kontakter och färgkodning för M17-kontakter
  • Säker användning med robusta konstruktioner och högkvalitativa material i skyddsklass IP65/67

För första gången hög effekt i storlek M12

M12-kontakter  

M12: hög effekt på litet utrymme

För första gången kan man ansluta 12 A och 630 V med M12-kontakter till utrustningen med kompakta M12 POWER-kontakter. På så sätt uppnår storleken M12 nya applikationsområden för energiförsörjning av elektrisk utrustning.

Felaktig anslutning förhindras med S- och T-kodning.

M17-kontakter för matning och signaler

M17-kontakter  

Matning och signaler i kompakt M17-format

Rundkontakter i serien M17 COMPACT skapar ny standard inom trenden med miniatyrisering. Trots minskad storlek – nu 15 procent mindre än vanliga M17-kontakter – är de 4- till 17-poliga rundkontakterna för överföringseffekter dimensionerade upp till 20 A och 630 V.

Tre nya kapslingsformat samt individuell märkning av kontakten med färgringar erbjuder en flexibel lösning för din elektriska anslutning.

Plastgjutna kontakter från M5 till M40

SPEEDCON-snabblås  

Plastgjutna kontakter

Snabblåsningen SPEEDCON fungerar enligt principen Plug & Turn och är 100 % kompatibel med alla M12-kontakter. Det betyder att du behöver inte tänka om.

En optimal anslutning skapas med bara en halv vridning och förkortas monteringstiden med upp till 90%.

SPEEDCON från Phoenix Contact uppfyller alla elektriska och mekaniska egenskaper för den klassiska M12-anslutningen och uppfyller alla vanliga normer och krav.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om apparatanslutning
för data, signaler och effekt.