Cirkulära kontakter för industri- och utomhusbelysning

Cirkulära kontakter för industri- och utomhusbelysning

Robust anslutningsteknik

Phoenix Contact erbjuder en mängd lösningar för enhetsanslutning och fältkablage.

Kraven som ställs på belysningskoncept i industrimiljöer och för utomhusapplikationer är höga. Phoenix Contact erbjuder därför ett omfattande sortiment IP-klassade cirkulära kontakter och ingjutna kablage. Välj jackbara kontakter för eget montage med skruv- eller IDC-anslutning eller använd ingjutna kablar

Fördelarna

  • Hög driftsäkerhet tack vare robusta jackbara anslutningar i skyddsklasserna IP65 till IP69K
  • Kraftfulla anslutningslösningar för ström upp till 35 A och spänning upp till 690 V
  • Jackbara anslutningar med skruv- och IDC-anslutning för flexibel installation på plats
  • Förkonfektionerade ledare för snabb och felfri trådning
  • Stor mångfald enhetskontakter för enkel integration i dina enheter

Tillförlitliga rundkontakter för hårda omgivningar

Hitta din lösning snabbt

På följande länk hittar du alla rundkontakter för industri- och utomhusbelysning.