Lösning för ljusstyrningen

Översikt

Produktionshall med belysning  

Intelligent ljusstyrsystem – flexibelt och individuellt

  • Konstruktörer, installatörer och driftsansvariga för ljustekniska anläggningar står inför utmaningen att skapa belysning på separata områden och att styra belysningsintensiteten individuellt.
  • Phoenix Contact erbjuder installationsfärdiga skåp för ljusfördelning som kan integreras i det aktuella styrsystemet och även i energihanteringssystem över Ethernet-nätverket.
  • Skåpen är enkla att ställa in och ansluta. Så skapar du övergripande ljusgruppsfunktioner för behovsstyrd belysning.

Användning

Kontorslandskap  

Ljus ger behaglig atmosfär

Ljus sörjer för säkerhet, koncentration och atmosfär, så väl i produktionen som på kontoret. Belysningskvaliteten stiger samtidigt som energikostnaderna minimeras. Det gäller inte längre enbart tändning och släckning av belysningen. Planerare, installatörer och driftsansvariga för ljustekniska anläggningar står inför utmaningen att skapa individuell belysning inom separata områden och att anpassa belysningsintensiteten till infallande dagsljus eller till andra faktorer.

Dessa nya uppgifter kräver att belysningen automatiseras. Hänsyn ska tas till varierande yttre påverkan så som produktions- och paustider, arbetssäkerhetsföreskrifter, dagsljus men även individuella önskemål. Det behövs en komplex styrning av de ljustekniska inrättningarna för dessa olika krav. Hög flexibilitet och stigande kostnader kräver nya styrsystemskoncept och lösningsalternativ för de ljustekniska inrättningarna.

Lösning

Phoenix Contact erbjuder olika skåp för ljusfördelning i installationsfärdig konstruktion som kan anslutas direkt. Alla önskade funktioner definieras med en webbläsare. Systemet kan anslutas via Ethernet-nätverk till det aktuella styrsystemet samt till energihanteringssystem.

Skåpen finns i varianter för industrihallar, kontorsbyggnader, utomhusområden och nödbelysning. De kan drivas enskilt eller kombineras i större antal utan att större projekteringsinsatser behövs.

Du kan enkelt koppla samman flera skåp och snabbt ställa in dessa med parameter med arv. På så vis skapar du övergripande ljusgruppsfunktioner som gör att flera ljusfördelarskåp kan fungera tillsammans. Det som ska anslutas är bara inmatningen till skåpet, lamporna eller ljusramparna, eventuellt DALI, ingångssignaler för konventionella knappar eller rörelsedetektorer, eventuella ljussensorer och Ethernet-nätverket.

Enkel att ställa upp och att ansluta  

Sammankopplat ljusstyrsystem

Installationsfärdiga ljusfördelarskåp  

Ljusfördelarskåp från Phoenix Contact

Light Control - från standard till individuell

Lösningen består huvudsakligen av ett effektfullt modulstyrsystem med ett färdigt program och ett webbserver-gränssnitt för inställningen av de önskade funktionerna.

  • 24-V-DC-utgångssignaler kopplar lastrelän eller kontaktorer för lampornas styrning.
  • Alternativt finns upp till åtta tillgängliga DALI-gränssnitt som totalt styr ca 500 lampor intelligent.
  • 24-V-DC-ingångsmoduler gör det möjligt att ansluta knappar, brytare och  rörelsedetektorer som ingångssignaler.
  • En gränssnittmodul gör det möjligt att ansluta en EnOcean-radiomottagare.
  • OPC-baserade pekskärmar kan integreras via nätverket för bekväm manövrering.
  • Integreringen av ljussensorer sker via standardanalogsignaler.
  • En energimätningsplint tar hand om mätningen av elektriska storheter för registreringen av energidata.

Fördelarna

  • Effektivitetsökning med behovsorienterad belysning
  • Flexibel och snabb organisation av belysning via webbläsare
  • Låg planeringsinsats med monteringsfärdiga, färdigtrådade kopplingsskåp
  • Kort idrifttagande med enkel funktionsdefinition
  • Fjärrparametrisering och -diagnos av belysningen

Produkter

BeskrivningTypArt.nr
Ljusfördelare för hallbelysning med enfasiga utgående kretsarCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Ljusfördelare för hallbelysning med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Ljusfördelare för kontorsbyggnad med enfasiga utgående kretsarCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Ljusfördelare för kontorsbyggnad med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Ljusfördelare för ytterbelysning med enfasiga utgående kretsarCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Ljusfördelare för säkerhetsbelysning och nödskyltarCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (SD-kort för SPS-typ ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
BeskrivningTypArt.nr
Ljusfördelare för hallbelysning med enfasiga utgående kretsarCBL-LCC-TS-6-AN-1
Ljusfördelare för hallbelysning med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Ljusfördelare för kontorsbyggnad med enfasiga utgående kretsarCBL-LCC-TS-6-RB-1
Ljusfördelare för kontorsbyggnad med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Ljusfördelare för ytterbelysning med enfasiga utgående kretsarCBL-LCC-TS-6-AL-1
Ljusfördelare för säkerhetsbelysning och nödskyltarCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (SD-kort för SPS-typ ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng