Service och support

Service och support

Kvalitet händer inte av en slump

För oss betyder ”Made by Phoenix Contact” högsta kvalitet för alla produkter, i varje samtal och för hela lösningen.

Det spelar ingen roll om du driver, planerar, producerar eller underhåller anläggningar – våra tjänster ger dig ett pålitligt stöd som är skräddarsytt efter dina behov.

Ingenjörsuppgifter och kopplingsskåpslösningar

Medarbetare vid ett kopplingsskåp  

Vi hjälper dig genom alla faser i ditt projekt

Våra branschexperter ger dig råd i alla faser av produktcykeln och tar vid behov även över ingenjörsuppgifter för din anläggning. I det oberoende och ackrediterade laboratoriet Phoenix Testlab testas alla Phoenix Contact-komponenter ingående.

Kopplingsskåpslösningar är utformade och konstruerade efter tillämpliga standarder och direktiv. Det gör att du kan vara säker på att våra färdiga lösningar uppfyller högsta möjliga kvalitetskrav.

Tjänster för maskinsäkerheten

Rådgivning  

Dra nytta av våra experters kunnande

Förutom det omfattande produktprogrammet för funktionssäkerhet erbjuder Phoenix Contact ett individuellt utbud av tjänster för maskinsäkerheten inom bilindustrin.

Våra branschexperter hjälper till produktneutralt vid alla frågor som rör överensstämmelsebedömning (CE) och vid planering och genomförande av säkerhetslivscykeln EN 62061 eller EN 13849. Dessutom visar de hur maskiner drivs på ett säkert sätt.

Utbildning och workshops

Kundutbildning  

Förmedling av fackkunskap som är anpassad efter din organisations kunskapsnivå

Tack vare nära kontakt med kunder och många års praktisk erfarenhet i fält har vi utvecklat ett kvalifikationskoncept som gör att vi kan välja ut medarbetare med rätt kvalifikationer för dina individuella behov:

Vi har rätt medarbetare för dig oavsett projektfas, målgrupp och förkunskaper.

Eftermarknadsservice

Medarbetare på servicehotlinen  

Vårt servicenätverk finns där för dig även efter köpet

Våra serviceteam kännetecknas av koncentrerad kunskap, långvarig praktisk erfarenhet och stor flexibilitet.

Vårt servicenätverk hjälper dig med installation, idrifttagning och drift även på de mest avlägsna platserna på jorden, till exempel genom vår kostnadsfria systemhotline med produktsupport dygnet runt. I akuta lägen kan vi ordna med reservdelar även utanför kontorstider.