Pressverk

Pressverk

För högsta avbrottssäkerhet

Din anläggnings tillgänglighet som första prioritet - med lösningar från Phoenix Contact uppfylls detta krav.

Pressverket är en långsiktig och stor investering. Det har till uppgift att pressa och stansa karossdelar i plåt av varierande material och detta i hög hastighet och med stor precision. Vid sidan av de fysikaliska kraven på vibrationstålighet kräver de tekniska lösningarna tillförlitig och framför allt säker kommunikation i stor omfattning.

Phoenix Contact erbjuder datasäkerhet genom beprövade säkerhets- och fjärrövervakningskoncept samt individuella lösningar för maskinsäkerheten.

Fördelarna

  • Avbrottssäkerhet tack vare robusta produkter med hög stöt- och vibrationstålighet.
  • Säker kommunikation tack vare krypteringsteknik
  • Kostnadseffektiva och verkningsfulla underhållskoncept för decentraliserad åtkomst till anläggningen
  • Maskinsäkerhet genom ett styrsystems- och nätverksoberoende säkerhetskoncept

Kommunicera säkert

Kopplingsskåp med Security-router FL MGUARD  

Security-router för högsta säkerhet

Känsliga anläggningsdata och krav på bästa möjliga tillgänglighet kräver mycket hög säkerhet i dataöverföringen.

Security-router inom produktfamiljen FL MGUARD erbjuder vid sidan av säkerhetsmekanismer som VPN-tunnel även en valfri antivirusskanningsanslutning.

Fjärrövervakning och -diagnos

Surfplatta för fjärrövervakning och -diagnos  

Säker åtkomst till processdatan

Fjärråtkomst och kontinuerlig processdataövervakning sörjer för en planeringsbar service och optimal anläggningstillgänglighet.

Med säkra anslutningar för fjärrövervakning har era specialister en tillförlitlig åtkomst med korta reaktionstider.

Säker statusövervakning

SafetyBridge-komponenter  

Säkerhetslösning baserad på SafetyBridge Technology

Det krävs tillförlitliga och säkra signalvägar för anläggningens statusövervakning.

Med SafetyBridge Technology har du en Safety-lösning som är oberoende av nätverk och styrsystem. Med denna teknik kan säkerhetsinriktade signaler överföras och utvärderas via standardautomationsnätverk - och detta utan säkerhetsstyrsystem.

Säkerhetslösningar för produktionsprocessen

En hög anläggningstillgänglighet är mycket viktig vid produktionsprocesser. För detta erbjuder Phoenix Contact genomtänkta lösningar för ett säkert fjärrövervakningskoncept. FL-MGuard-router skyddar din anläggning mot obehörig åtkomst genom personer eller skadliga virusprogram.

I ett pressverk hanteras stora massor. Riskerna som detta medför ställer stora krav med avseende på maskinpersonalens säkerhet. Med SafetyBridge kan säkerhetslösningar realiseras på högsta Performance Level PLe.

Topologi: Säkerhetslösningar för produktionsprocessen

Fjärrövervakningskonceptet innehåller skydd mot åtkomst genom obehöriga personer eller skadliga virusprogram